На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Axioline P, Устройство сопряжения с шиной, PROFINET, Гнездо RJ45, функция Autonegotiation и Autocrossing, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, В комплекте с цокольным модулем шины и штекером