Axioline E-EtherNet/IP™ -IO-Link-Master предусмотрен для использования в пределах сети EtherNet/IP™. Он обеспечивает работу до восьми датчиков/исполнительных элементов IO-Link и дополнительно служит для регистрации цифровых сигналов.
AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P
-
Коммуникационный модуль
2701496
Axioline E, EtherNet/IP™, Штекерный соединитель M12, порты IO-Link Класс A: 4, тип подключения: Штекерный соединитель M12, cпособ подключения: 3-проводной, порты IO-Link Класс В: 4, тип подключения: Штекерный соединитель M12, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые входы к выводу 2 для портов класса A: 4, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 185 мм |
| Глубина | 30,5 мм |
| Расстояние отверстий | 198,5 мм |
| Указание по размерам | Высота составляет 212 мм, включая крепежные петли. |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Материал корпуса | Pocan® |
| Цвет | aнтрацит |
| EtherNet/IP™ | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Указание по типу подключения | Кодировка D |
| Полюсов | 4 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с (С функцией Autonegotiation) |
| EtherNet/IP™ | |
| Тип устройства | Устройство EtherNet/IP™ |
| Специфические системные протоколы | Протоколы EtherNet/IP™ ACD |
| Протоколы EtherNet/IP™ DLR | |
| Протоколы EtherNet/IP™ IGMP v2 | |
| Поддерживаемые протоколы | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Спецификация | CIP Edition 3.11 EIP Adaption of CIP 1.12 |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы к выводу 2 для портов класса A |
| Описание входа | МЭК 61131-2, тип 1 |
| Количество входов | 4 |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, X01 ... X04 имеют двойное расположение |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -0,3 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Номинальный входной ток при UIN | тип. 3 мА |
| Ток датчика на канал | макс. 200 мА (выкл L+/L-) |
| Суммарный ток датчика | макс. 1,6 A (выкл L+/L-) |
| Входная частота | 0,5 кГц |
| Время фильтрования (входной фильтр) | < 1000 мкс |
| Защитная схема | Защита от перегрузки, защита цепей питания датчика от короткого замыкания |
| Цифровой | |
| Описание входа | Порты IO-Link в режиме цифрового входа (DI) |
| Количество входов | макс. 8 (EN61131-2, тип 1) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, X01 ... X04 имеют двойное расположение |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -0,3 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
| Номинальный входной ток | тип. 3 мА |
| Ток датчика на канал | макс. 200 мА (выкл L+/L-) |
| Суммарный ток датчика | макс. 1,6 A (выкл L+/L-) |
| Время фильтрования (входной фильтр) | < 1000 мкс |
| Входная частота | 0,5 кГц |
| Защитная схема | Защита от перегрузки; да |
| Защита от короткого замыкания цепи питания датчика; да | |
| IO-Link | |
| Количество портов | 4 |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Тип порта | Класс A |
| Продолжительность цикла | мин. 2 мс (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 байт, COM3; * см. "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| IO-Link | |
| Количество портов | 4 |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Тип порта | Класс В |
| Продолжительность цикла | мин. 2 мс (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 байт, COM3; * см. "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| Цифровой | |
| Описание выходов | Порты IO-Link в режиме цифрового выхода (DO) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, X01 ... X04 имеют двойное расположение |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Количество выходов | макс. 8 |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 150 мА |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль | 1,2 A |
| Номинальная активная нагрузка | 3,6 Вт (160 Ω, при номинальном напряжении) |
| Номинальная индуктивная нагрузка | 3,6 ВА (0,8 Гн, 160 Ом, при номинальном напряжении) |
| Задержка сигнала | макс. 150 мкс (при включении) |
| макс. 200 мкс (при выключении) | |
| Частота переключений | макс. 1 в секунду (при индуктивной номинальной нагрузке) |
| макс. 5500 в секунду (при омической номинальной нагрузке) | |
| Ограничение индуктивного запирающего напряжения | -15 В DC |
| Выходное напряжение в отключенном состоянии | макс. 1 В |
| Выходной ток в отключенном состоянии | макс. 300 мкA |
| Защитная схема | Защита от перегрузки; да |
| Защита от кор. зам.; да | |
| Реакция на перегрузку | Выключение с автоматическим перезапуском |
| Серия изделий | Axioline E |
| Конструкция | Stand-alone |
| Прочие характеристики | Пластмассовый корпус |
| Потенциалы | |
| Напряжение питания US | 24 В DC |
| Ток питания при US | макс. 4 A |
| Потребляемый ток при US | тип. 8 мА |
| макс. 1,2 A | |
| Питание: IO-Link | |
| Номинальное напряжение питания периферийных устройств | 24 В DC |
| Номинальный ток на один порт IO-Link | макс. 150 мА (к C/Q (вывод 4), макс. 1,6 A через все 8 проводов IO-Link C/Q и L+) |
| макс. 200 мА (к L+/L- (вывод 1 и вывод 3), при запуске краткосрочно до 1,6 А) | |
| макс. 2 A (к UA (порты типа В, вывод 2 и вывод 5)) | |
| Допустимая длина кабеля | < 20 м (к датчику) |
| Защитная схема | Защита от перегрузки; да |
| Питание: Электронные модули и датчики | |
| Наименование | Питание модульной электроники и датчиков (US) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с кодом Т |
| Полюсов | 4 |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,5 В DC ... 31,2 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребляемый ток | тип. 180 мА ±15 % (при 24 В DC) |
| макс. 12 A | |
| Питание: Исполнительные элементы | |
| Наименование | Питание исполнительных элементов (UA) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с кодом Т |
| Полюсов | 4 |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 31,2 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребляемый ток | тип. 28 мА ±15 % (при 24 В DC) |
| макс. 12 A | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание логических модулей и датчиков, порты IO-Link) / шинное соединение (Ethernet 1) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание логических модулей и датчиков, порты IO-Link) / шинное соединение (Ethernet 2) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание логических модулей и датчиков, порты IO-Link) / FE | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Шинное соединение (Ethernet 1) / FE | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Шинное соединение (Ethernet 2) / FE | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Шинное соединение (Ethernet 1) / шинное соединение (Ethernet 2) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание исполнительного элемента) / питание 24 В (питание логических модулей и датчиков, порты IO-Link) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание исполнительного элемента) / шинное соединение (Ethernet 1) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание исполнительного элемента) / шинное соединение (Ethernet 2) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (питание исполнительного элемента) / FE | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP65/IP67 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
| Номер артикула | 2701496 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI7DD |
| GTIN | 4046356763509 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 556,776 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 552,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b9a5978d-fc0e-40fa-9d58-bc0c4fcce2ae |
Совместимые изделия
-
PROT-M12 - Резьбовой колпачок 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Штекерные соединители для передачи данных 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Фиксируемые таблички 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Силовой кабель 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Силовой кабель 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Сетевой кабель 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Сетевой кабель 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Сетевой кабель 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Сетевой кабель 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Силовой кабель 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Силовой кабель 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Силовой кабель 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Силовой кабель 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Силовой кабель 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Силовой кабель 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Силовой кабель 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Силовой кабель 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Силовой кабель 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Силовой кабель 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Силовой кабель 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Силовой кабель 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-разветвитель 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-разветвитель 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-разветвитель 1523968
-
PROT-M12 SH - Резьбовой колпачок 1503302
-
NF PD IOL R - Индуктивные устройства сопряжения 1736165
-
NF PD IOL B - Индуктивные устройства сопряжения 1736167
Преимущества для вас
Подключение к IP сети Ethernet при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
Подключение до четырех устройств ввода-вывода Link с дополнительным цифровым входом
Подключение четырех исполнительных элементов ввода-вывода Link с дополнительным электропитанием
Подключение портов ввода-вывода Link с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A, 5-контакт.)
Спецификация IO-Link V1.1.2
Индикаторы состояния и диагностики
Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
Степень защиты IP65/67
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А