SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Силовой кабель
1424120

Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: T, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов