US-WMT (23X4)
-
Держатель маркировки кабеля
0828769
Держатель маркировки кабеля, Карта, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 23 мм
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Маркировка для проводов |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 56 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 14 |
| Технология нанесения обозначений | Термопечать для пластин и карт, технология UV-LED |
| Ширина | 23 мм |
| Высота | 4,5 мм |
| Глубина | 0,5 мм |
| Текстовое поле | |
| Ширина текстового поля | 23 мм |
| Высота текстового поля | 4 мм |
| Цвет | белый (RAL 9010) |
| Материал | ПВХ |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, базовый элемент | ПВХ |
| Составная часть | не содержит силикона |
| Наружный диаметр кабеля | 1,5 мм ... 35 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 10 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 40 % ... 70 % |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол (99 %) [67-63-0] | Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | насаживание |
| Номер артикула | 0828769 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | BG2219 |
| GTIN | 4046356559836 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 12,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 12,005 g |
| Номер таможенного тарифа | 39204910 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,052 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Термотрансферный принтер 1472405
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Красящая лента 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Кассета с красящей лентой 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Кассета с красящей лентой 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Кассета с красящей лентой 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Кассета с красящей лентой 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Кассета с красящей лентой 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Магазин 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Магазин 1044355
-
PATG 0/23 - Держатель маркировки проводника 0828046
-
PATG 1/23 - Держатель маркировки проводника 1013847
-
PATG 2/23 - Держатель маркировки проводника 1013850
-
PATG 3/23 - Держатель маркировки проводника 1013863
-
PATG 4/23 - Держатель маркировки проводника 0808011
-
PATG 5/23 - Держатель маркировки проводника 0808024
-
PATG 6/23 - Держатель маркировки проводника 0808037
-
PATG 7/23 - Держатель маркировки проводника 0808040
-
PATG 8/23 - Держатель маркировки проводника 0808053
-
PATO 2/23 - Держатель маркировки проводника 1013902
-
THERMOMARK CARD - Термотрансферный принтер 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Термотрансферный принтер 5148888
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Магазин 5146451
Преимущества для вас
Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А