Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

NF PD IOL R - Индуктивные устройства сопряжения
1736165

Удаленный, бесконтактное устройство сопряжения для передачи энергии и данных IO-Link, 18 Вт, технология подключения M12, порт IO-Link класс A, IP68, конструкция M30 x 1,5, может сочетаться с NF PD IOL B

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Бесконтактный: отсутствие механического износа, загрязнений, перекашиваний при соединении
Гибкий: помимо энергии могут передаваться данные IO-Link или два цифровых сигнала PNP.
Прочный: корпус из нержавеющей стали со степенью защиты IP68 и соединениями M12 для использования в сложных условиях
Компактный: конструкция M30 для компактного монтажа
Plug & play: базовые и удаленные устройства сопряжения соединяются автоматически в любом количестве (1:n), конфигурирование не требуется

Часто задаваемые вопросы


Соответствуют ли устройства требованиям к кибербезопасности Директивы по радиооборудованию (RED)?

Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связ... Смотреть подробнее

Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связь или злоупотреблять ресурсами. Поэтому данное требование не распространяется на устройства.
Артикул 3.3, e: Не применимо к устройствам, так как персональные данные не обрабатываются и частная жизнь конечных пользователей не затрагивается
Артикул 3.3, f: Не применимо, так как устройства не используются для финансовых операций

Смотреть меньше