На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Inline, Устройство сопряжения с шиной, INTERBUS, Штекер F-SMA, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки