Компоненты ввода-вывода - AXL F AI4 U 1H 2688501

Axioline F, Модуль аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, встроенный блок питания датчиков, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Подробная информация о продукте


Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Он служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения.



Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Аналоговый
Наименование, вход Аналоговые входы
Описание входа Дифференциальные входы, напряжение
Количество входов 4
Время цифроаналогового преобразования 31,25 мкс
Разрешение преобразователя A/D 16 бит
Тип подключения Зажимы Push-in
Способ подключения 2-, 3-, 4-проводной
Указание по технологии подключения экранированный, с парной скруткой
Входной сигнал напряжения 0 В ... 5 В
Входной сигнал напряжения -5 В ... 5 В
Входной сигнал напряжения 0 В ... 10 В
Входной сигнал напряжения -10 В ... 10 В
Входное сопротивление, вход напряжения 268 кΩ (стандартный (типовой))
Форматы данных IB IL, совместим с S7
Входной фильтр 30 Гц, 12 кГц и усреднение (настраиваемое)
Предельная частота (3 дБ) 30 Гц
Предельная частота (3 дБ) 12 кГц
Диапазон синфазного напряжения, сигнал - общий проводник -50 В DC ... 50 В DC
Представление измеренного значения 16 бит (15 бит + знаковый разряд)
Защитная схема Защита входов от токов при переходном процессе; Cтабилитроны
Защитная схема Защита от перегрузки входов напряжения; макс. ±30 В DC

Тип монтажа Монтажная рейка
Монтажное положение Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры)

Макс. мощность потерь при номинальных условиях 4,08 Вт
Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus)
Электропитание 5 В DC (посредством цокольного модуля)
Потребление тока макс. 150 мА
Потребление тока тип. 120 мА
Потребляемая мощность макс. 0,75 Вт
Потребляемая мощность тип. 0,6 Вт
Питание:
Наименование Питание датчика UiS
Электропитание 24 В DC (от UA)
Потребляемый ток макс. 50 мА (на канал)
Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UA)
Электропитание 24 В DC (Обеспечение питанием периферийных устройств и датчиков)
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Потребление тока макс. 245 мА (IiS = 4 x 50 мА (полная нагрузка))
Потребление тока макс. 45 мА (IiS = 0 мА)
Потребление тока тип. 118 мА (IiS = 4 x 20 мА (номинальная нагрузка))
Потребление тока макс. 125 мА (IiS = 4 x 20 мА (номинальная нагрузка))
Потребление тока тип. 238 мА (IiS = 4 x 50 мА (полная нагрузка))
Защитная схема Защита от перенапр.; электронный (35 В, 0,5 с)
Защитная схема Защита от переполюсовки; До HW 02: диод защиты от переполюсовкиОт HW 03: параллельный диод; с внешним предохранителем 5 А (только для ввода в эксплуатацию)
Защитная схема Защита от бросков тока при переходных процессах; Cтабилитроны
Потенциалы
Потребляемая мощность тип. 1,5 Вт (на UBus и UA)
Потребляемая мощность макс. 1,83 Вт (на UBus и UA)

Конструкция Модульный
Конструкция Axioline
Монтажное положение Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры)
Комплект поставки с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Размерный чертеж
Ширина 35 мм
Высота 126,1 мм
Глубина 54 мм
Указание по размерам Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715).

Соединение провода
Тип подключения Зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Axioline F штекер
Тип подключения Зажимы Push-in
Указание по типу подключения Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка».
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Технология подключения
Наименование, подключение Axioline F штекер
Указание по типу подключения Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка».

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C
Степень защиты IP20
Давление воздуха (эксплуатации) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Локальная шина Axioline F 
Количество каналов 2
Тип подключения Цокольный модуль
Скорость передачи данных 100 Мбит/с

Цвет серый цвет A RAL 7042


Ключ заказа 2688501
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 83 (C-6-2019)
GTIN 4046356744232
Вес/шт. (с упаковкой) 197,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 191,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



PRS

BV

LR

KR

ABS

BSH

RINA

DNV GL

UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


Преимущества для вас

4 аналоговых, биполярных каналов ввода для подключения сигналов напряжения
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
Одновременное считывание всех каналов при помощи функции одновременной выборки
Высокий коэффициент переходного затухания между каналами благодаря разделенным сигнальным цепям
Особенно устойчив к помехам, вызываемым электромагнитным излучением
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства