EMT (35X28)R
-
Вставная табличка
0801602
Вставная табличка, для обозначения серии Axioline F от Phoenix Contact, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 28 мм, ширина текстового поля: 35 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
EMT (35x28)R, белая вставная табличка, для обозначения серии Axioline F от Phoenix Contact
Благодаря специальной форме вставные таблички EMT (35x28)R оптимально подходят для серии Axioline F от Phoenix Contact
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным