Принтер THERMOMARK ROLLMASTER 300 рассчитан для печати высокого качества на маркировочных материалах в формате рулонов, размещаемых на клеммах, проводах и кабелях, устройствах и установках. С его помощью можно с легкостью создавать высококачественные этикетки и маркеры с надписями.
THERMOMARK ROLLMASTER 300
-
Термотрансферный принтер
0804501
Термотрансферный принтер для рулонного материала, с кабелем питания Euro/US и USB-кабелем. CD-диск содержит руководство на нескольких языках, ссылки на встроенную программу, драйверы и программное обеспечение для проектирования и маркировки. Инструкции по эксплуатации на немецком и английском языках имеют бумажную версию. 1 рулон EML (20 x 8)R белый = 1000 этикеток, красящая лента = 50 м
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
THERMOMARK ROLLMASTER 300 является промышленным принтером для печати на рулонном маркировочном материале в большом количестве. Разрешение печати 300 dpi.
Маркировка штампованных и рулонных самоклеящихся этикеток, вставных табличек и усадочных кембриков
Быстрая, высококачественная и стойкая маркировка
Простое и интуитивное обслуживание при помощи сенсорного цветного дисплея
Эксплуатация без необходимости в обслуживании благодаря надежной технологии термопечати
Простое управление с помощью программы PROJECT COMPLETE
Подключения USB и Ethernet