Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.
IB IL AI 2/SF-ME
-
Аналоговый модуль
2863944
Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 2, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,2 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 127 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 7F |
| Код длины (гекс) | 02 |
| Код длины (дец) | 02 |
| Канал данных процесса | 32 бит |
| Адресное пространство ввода | 4 байт |
| Адресное пространство вывода | 4 байт |
| Длина регистра | 32 бит |
| Потребность в параметрических данных | 6 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 4 байт |
| Аналоговый: Общие информация | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы |
| Описание входа | несимметричные входы, напряжение или ток |
| Количество входов | 2 |
| Время цифроаналогового преобразования | тип. 120 мкс (на канал) |
| Тип подключения | Штекер Inline |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| -20 мА ... 20 мА | |
| Входное сопротивление, вход тока | 50 Ом (Измерительный резистор) |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| -10 В ... 10 В | |
| Входное сопротивление, вход напряжения | > 220 кΩ |
| Форматы данных | IB IL, IB ST, IB RT, нормированная форма представления |
| Предельная частота (3 дБ) | 40 Гц |
| Диапазон синфазного напряжения, сигнал - общий проводник | 40 В (между токовым входом и функциональным заземлением) |
| 40 В (между входом напряжения и функциональным заземлением) | |
| Принцип измерения | Последовательное приближение |
| Разрешение измеренного значения | 13 бит (12 бит + плюс знаковый разряд) |
| Представление измеренного значения | 13 бит (12 бит + плюс знаковый разряд) |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Диоды-супрессоры в аналоговых входах |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Место монтажа | Шкаф управления |
| Комплект поставки | вкл. штекер Inline и поле для маркировки |
| Режим работы | Режим передачи данных процесса (2 слова) |
| Диагностические сообщения | Отказ питания внутренних периферийных устройств да |
| Ошибка периферийного устр-а Сообщение об ошибке в процессных данных | |
| Ошибка пользователя Сообщение об ошибке в процессных данных | |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,9 Вт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 60 мА |
| тип. 45 мА | |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 18 мА |
| тип. 13 мА | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины), питание 24 В UANA / периферийные устр-ва | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины), питание 24 В UANA /Заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Периферийное устройство / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2863944 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI141 |
| GTIN | 4017918962654 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 81,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 81,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ed59981-2d0f-4784-8012-926bd2933d02 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 4,632 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
IB IL SCN-8 - Штекер Inline 2726337
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
Преимущества для вас
2 аналоговых несимметричных сигнальных входа для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
2-проводная схема подключения датчиков
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Отображение измеренных значений возможно в четырех различных форматах
Разрешение: 12 бит + разряд знака
Обновление процессных данных обеих каналов за макс. 1,5 мс
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А