Технология автоматизации для PLCnext Technology

Технология автоматизации для PLCnext Technology

Воспользуйтесь нашим большим ассортиментом технологий автоматизации, чтобы подготовить свое оборудование к требованиям IIoT и индустрии 4.0 при помощи PLCnext Technology. Используйте предпочтительные языки программирования по стандарту МЭК 61131-3 или высокого уровня, такие как C/C++, C# и MATLAB® Simulink® в режиме реального времени. Интегрируйте открытый исходный код и приложения или связывайтесь с контроллерами PLCnext Control с помощью облачного соединения.

Go to Product Detail Page for item 2701560
AXL F PSDO8/3 1F - Модуль безопасности
AXL F PSDO8/3 1F - Модуль безопасности
2701560

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Функциональная безопасность, PROFIsafe, только для подключения к контроллеру Phoenix Contact или Siemens, Цифровые выходы: 4 (при двухканальной разводке), 8 (при одноканальной разводке), 2 A, cпособ подключения: 2-, 3-проводной кабель, cтепень защиты: IP20

Go to Product Detail Page for item 2702153
AXL F AO4 XC 1H - Аналоговый модуль
AXL F AO4 XC 1H - Аналоговый модуль
2702153

Axioline F, Модуль аналогового вывода, Аналоговые выходы: 4, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2688527
AXL F AO4 1H - Аналоговый модуль
AXL F AO4 1H - Аналоговый модуль
2688527

Axioline F, Модуль аналогового вывода, Аналоговые выходы: 4, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2688048
AXL F DO16/3 2F - Цифровой модуль
AXL F DO16/3 2F - Цифровой модуль
2688048

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2702053
AXL F DO64/1 2F - Цифровой модуль
AXL F DO64/1 2F - Цифровой модуль
2702053

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 64, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Go to Product Detail Page for item 1190017
AXL SE SSDO4/2 2A - Модуль безопасности
AXL SE SSDO4/2 2A - Модуль безопасности
1190017

Axioline Smart Elements, Модуль цифрового вывода, Функциональная безопасность, Технология SafetyBridge, Безопасные цифровые выходы: 2 (2-канальное расположение), 4 (1-канальное расположение), 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 2-проводная схема, cтепень защиты: IP20

Go to Product Detail Page for item 2688064
AXL F AI8 1F - Аналоговый модуль
AXL F AI8 1F - Аналоговый модуль
2688064

Axioline F, Модуль аналогового ввода, Аналоговые входы: 8, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2701722
AXL F DI16/1 HS 1H - Цифровой модуль
AXL F DI16/1 HS 1H - Цифровой модуль
2701722

Axioline F, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, Время фильтрования на входе < 5 мкс, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2688051
AXL F DO32/1 1F - Цифровой модуль
AXL F DO32/1 1F - Цифровой модуль
2688051

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 32, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Почему вам следует использовать технологию автоматизации для PLCnext Technology:

  • Программируемые логические контроллеры различных классов производительности и оптимизированные для разных областей применения обеспечат идеальное соответствие вашим задачам автоматизации
  • Связь с различными облачными службами, к примеру, Proficloud.io позволяет анализировать данные ваших машин и установок независимо от места их нахождения
  • С помощью ПО с открытым кодом и приложений контроллеры PLCnext Control можно индивидуализировать в соответствии с конкретным случаем применения
  • Открытая операционная система Linux и поддержка языков программирования высокого уровня, включая оптимизированную среду разработчика
  • Индивидуальная возможность расширения функций SPS и модульность устройств ввода-вывода позволяют создавать точно подходящие системы автоматизации

Новые изделия

PLCnext&nbsp;Control для энергетических приложений
Логотип Virtual PLCnext Control
Модуль ввода-вывода для определения температуры для удаленной системы ввода-вывода Axioline F
Axioline Smart Element с последовательным интерфейсом (RS-232/RS-485) и расширенным набором функций
Безопасность при помощи EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Element – штекерные аналоговые модули ввода-вывода
Модуль расширения SPS для приложений обеспечения безопасности

PLCnext Control для энергетических приложений

Управление критическими инфраструктурами

Масштабируемая и безопасная система управления на базе PLCnext Technology: эта система управления была специально разработана для использования в жестких условиях на объектах по выработке и распределению электроэнергии. Система может быть расширена с помощью интеллектуальных программных решений и специально сертифицированных устройств ввода/вывода.

Основные характеристики

  • Расширенный диапазон температуры от -40 до +70°C
  • Требования к электромагнитной совместимости в соответствии с МЭК 61850 класс H
  • Расширенный мониторинг устройств благодаря встроенному сторожевому таймеру и релейному контакту в реальном времени
  • 3 независимых интерфейса Ethernet
  • Интегрированные протоколы удаленного управления МЭК 60870-5-101 и МЭК60870-5-104

Преимущества для Вас

  • Устройства PLCnextControl с высокой степенью готовности для выработки и распределения электроэнергии
  • Разработаны для экстремальных условий окружающей среды в соответствии с МЭК 61850-3
  • Компактная и модульная система ввода-вывода, поддерживающая простое расширение
  • Кибербезопасность согласно МЭК 62351-3 и МЭК 62443 (SL2)
  • Простое расширение функциональности с помощью приложений в PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Эффективные и гибкие решения по управлению

Устройства Virtual PLCnext Control повышают масштабируемость, гибкость и рентабельность в процессе автоматизации. Развернутое в OCI-контейнере данное программное обеспечение позволяет добиться бесшовной интеграции, объединения ОТ- и ИТ-безопасности и повышения независимости аппаратного обеспечения Вашего решения в области управления.

Основные характеристики

  • Системная архитектура на основе открытой экосистемы PLCnext Technology
  • Программирование в соответствии с МЭК 61131-3 на языках высокого уровня, такие как C++, C# и Matlab
  • Контроллер и / или устройство PROFINET
  • Конфигурирование при помощи системы управления через веб-интерфейс
  • Virtual PLCnext Control в OCI-контейнере

Преимущества для Вас

  • Система управления на базе программного обеспечения с открытой архитектурой PLCnext Technology
  • Легкое масштабирование и адаптация к новым требованиям без физического переоснащения
  • Прямое подключение к ИТ-системам, облачным сервисам и IIoT-платформам для приложений управления данными
  • Минимизация инвестиционных затрат, так как не требуется специального аппаратного обеспечения
  • Максимальная кибербезопасность благодаря контейнерной технологии

Модуль ввода-вывода для определения температуры

Подключение резистивного температурного датчика

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он используется для регистрации сигналов от резистивных датчиков температуры во взрывоопасных зонах, в зонах 0 и 1. Модуль поддерживает все распространенные датчики из платины и никеля.

Основные характеристики

  • 8 аналоговых каналов ввода для подключения резистивных температурных датчиков (RTD)
  • Линейные входы до 10 кОм
  • Расширенный диапазон температуры от -40 до +70 °C
  • Искробезопасные входы
  • Подключение датчиков по 2-, 3- и 4-проводной схеме

Преимущества для Вас

  • Удовлетворяет требованиям любого приложения с подключением всех распространенных RTD и линейных резисторных входов
  • Гибкость применения и большие расстояния до датчиков благодаря использованию 2-, 3- и 4-проводной технологии
  • Высокая надежность благодаря расширенному диапазону температуры
  • Подключение к датчикам RTD в зонах 0 и 1

Модули ввода-вывода с последовательным интерфейсом

Варианты с расширенной функциональностью

Эти Axioline Smart Element обеспечивают работу коммерческих периферийных устройств с последовательным интерфейсом в шинной системе. Скорость передачи данных по последовательному интерфейсу достигает до 230 400 бит/с. Поддерживается, в частности, протокол Modbus/RTU.

Основные характеристики

  • Канал последовательного ввода и вывода
  • Интерфейс RS-485 или интерфейс RS-232
  • Количество битов данных, стоповых битов и четности регулируется
  • Поддержка различных протоколов
  • Поддержка клиента и сервера Modbus/RTU
  • За один цикл может быть передан 61 байт данных последовательного интерфейса

Преимущества для Вас

  • Быстрое получение данных, передаваемых через последовательный интерфейс
  • Целевая фильтрация телеграмм Modbus/RTU с помощью настраиваемого фильтра адресов
  • Оптимизированная адаптация к времени срабатывания серверов Modbus/RTU
  • Значительная экономия места в шкафу управления за счет модульной комбинируемой системы ввода-вывода

Безопасность при помощи EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Element

Новые сертифицированные TÜV Axioline Smart Element обеспечивают безопасный обмен данными по протоколу EtherCAT (FSoE).
Axioline Smart Element – это штекерные независимые от системы модули без связи с шиной. Отдельный элемент выполняет только функцию ввода-вывода. Связь с шиной для соответствующей системы ввода-вывода реализуется только при соединении элемента с объединительной платой, как с адаптером.

Основные характеристики

  • Восемь безопасных цифровых входов с двумя тестовыми импульсами
  • Четыре безопасных цифровых выхода до 2 A

Преимущества для Вас

  • Безопасная коммуникация при помощи EtherCAT (FSoE)
  • Сертификация TÜV по самым высоким требованиям безопасности до SIL 3/PL e
  • Значительная экономия места в шкафу управления за счет модульной комбинируемой системы ввода-вывода
  • Сокращение времени на кабельную разводку благодаря технологии Push-in
  • Простая сигнализация состояния с помощью светодиодов

Модули аналогового ввода и вывода

Axioline Smart Element

Axioline Smart Element могут быть интегрированы в системы с интерфейсами Smart Element. Они подходят для любых контроллеров серии PLCnext Control и устройств сопряжения с шиной Axioline F. Новые модули ввода-вывода позволяют работать с четырьмя аналоговыми сигналами от -10 до 10 В.

Основные характеристики

  • Четыре аналоговых канала вывода
  • Диапазон сигнала: от -10 до 10 В
  • Четыре аналоговых канала ввода
  • Диапазон сигнала: от -10 до 10 В

Преимущества для Вас

  • Четыре аналоговых канала в компактном корпусе
  • Значительная экономия места в шкафу управления за счет модульной комбинируемой системы ввода-вывода
  • Сокращение времени кабельной разводки благодаря технологии Push-in
  • Простая сигнализация состояния с помощью светодиодов

Модуль расширения SPS для приложений обеспечения безопасности

AXC F XT SPLC 3000

Модуль является расширением SPS для PLCnext Control. Он подключается с левой стороны контроллера. Таким образом, расширяется ассортимент аппаратного обеспечения PLCnext Technology мощным SPS для сетей PROFIsafe, отвечающим самым высоким требованиям функциональной безопасности.

Основные характеристики

  • PROFIsafe F-Host для коммуникации с до 300 F-Devices
  • Интеграция PROFIsafe F-Device
  • Ширина: 100 мм
  • SCPU Arm® Cortex®-A9 и -A8 с 800 МГц и 600 МГц для максимальной производительности

Преимущества для Вас

  • Полная интеграция в PLCnext Technology
  • Возможность программирования при помощи PLCnext Engineer
  • Высочайшая модульность за счет безопасных вводов-выводов
  • Одновремнная коммуникация в качестве F-Host и F-Device в сетях PROFIsafe

PLCnext Control серии AxioControl

Масштабируемые PLCnext Control различных классов производительности

Открытые и инновационные – Модульные PLCnext Control серии AxioControl

В рамках серии прочных контроллеров AxioControl Phoenix Contact предлагает несколько SPS различных классов производительности на базе PLCnext Technology. Они рассчитаны на программирование на языках высокого уровня, а также классических языках по стандарту МЭК 61131-3.
Возможность расширения имеют SPS с модулями для систем ввода-вывода IP20 Axioline и Inline. Кроме того, можно также добавлять с левой стороны PLCnext Control AXC F 2152 и AXC F 3152 дополнительные аппаратные функции, например, дополнительный порт Ethernet или функции безопасности и ИИ.

Функционал безопасности основан на доверенном платформенном модуле (TPM), позволяющем сохранять сертификаты пользователей. Контроллеры этой серии являются первыми SPS, сертифицированными TÜV Süd в соответствии с МЭК 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile в сочетании с МЭК 62443-4-2. Это подтверждает, что жизненный цикл безопасной разработки был полностью применен при разработке PLCnext Control. Сертификация продукции по МЭК 62443-4-1/-4-2 показывает, что продукт был разработан безопасным, и предоставляет информацию о том, какие технические требования безопасности были реализованы. Активировав профиль безопасности, вы также получаете доступ к широкому спектру функций уровня безопасности 2 (SL2).

Высокая производительность PLCnext Control

Высокая производительность PLCnext Control

Безопасность и резервирование – PLCnext Control для крупных сетей

Высокопроизводительные контроллеры для PLCnext Technology позволяют реализовать, кроме прочего, автоматизированные приложения, предъявляющие особые требования к безопасности или готовности. Наши контроллеры безопасности обеспечивают высокий уровень полноты безопасности до SIL 3 для приложений с высоким уровнем безопасности. Благодаря двум независимыми ЦП с высокоэффективной четырехъядерной системой, позволяющей управлять очень протяженными сетями, которые содержат до 300 ориентированных на безопасность устройств, они гарантируют высочайший уровень безопасности.

Резервные технологии автоматизации позволяют сократить простои, повысить эффективность работы и предупреждать опасности, например, в туннелях или в аэропортах. Интегрированная функция резервирования на основе оптоволоконной технологии гарантирует бесперебойность процесса в случае отказа или замены контроллера. Удаленные полевые контроллеры RFC работают на базе PROFINET и благодаря технологии AutoSync автоматически создают резервную систему.

Оба удаленных полевых контроллера имеют простой пользовательский интерфейс с улучшенной схемой управления, реализованный на основе емкостного сенсорного дисплея. Дисплей предоставляет большие возможности контроля.
Благодаря интегрированному серверу OPC UA и применению стандартизованного протокола связи SPS уже сегодня соответствуют требованиям будущего.

Случаи использования PLCnext Control для Edge Computing

PLCnext Control для приложений Edge в двух классах производительности

Ориентированные на данные и компактные – PLCnext Control для Edge Computing

Для оптимального использования полевых данных на базе облачной технологии устройства PLCnext Control для приложений Edge предлагают возможность создавать интеллектуальные решения IoT Edge. Так они компенсируют пробел между миром операционных и информационных технологий. PLCnext Technology обеспечивает простую интеграцию в существующие ИТ инфраструктуры.

Время на разработку и создание можно сократить, используя уже установленные программные инструменты Node-RED, локальную базу данных временного ряда и присоединение к облаку. Обработка данных, осуществляемая физически ближе к пользователю, позволяет быстро, надежно и без задержки обмениваться информацией. Простое и безопасное администрирование осуществляется при помощи системы управления через веб-интерфейс. Кроме того устройство Edge чрезвычайно компактно и обладает полностью металлическим корпусом с пассивным охлаждением.

Иллюстрация Виртуальный PLC с облаком и изделиями

Virtual PLCnext Control - будущее автоматизации

Новый ассортимент Virtual PLCnext Control совершает революцию в промышленной автоматизации, представляя контроллеры на базе программного обеспечения в виде контейнеров OCI. Эта технология позволяет абстрагировать задачи управления от физических устройств и выполнять их на мощных компьютерных архитектурах, что обеспечивает гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность. Virtual PLCnext Control предлагает знакомую среду с привычными функциями и возможностями программирования, которые также знакомы по аппаратному PLCnext Control. Среди основных преимуществ - независимый от аппаратного обеспечения жизненный цикл изделия программного обеспечения, конвергенция ИТ и OT, масштабируемость ресурсов, простота обслуживания и обновления с помощью проверенных процессов администрирования ИТ. Эти функции делают Virtual PLCnext Control перспективным решением для промышленной автоматизации.

PLCnext Technology Starterkit
Начните работу с PLCnext Technology сейчас!

Войдите в открытый мир PLCnext Technology и вдохновитесь ее функциональностью, обслуживанием и исключительной производительностью. Удачи и успехов в программировании.

К стартовому комплекту
PLCnext Technology Starterkit
Система автоматизации с PLCnext Control и различными устройствами ввода-вывода

Система автоматизации с PLCnext Control и различными устройствами ввода-вывода

Высокая модульность системы автоматизации с устройствами ввода-вывода

Вам нужны устройства ввода-вывода для вашей системы автоматизации? Широкий ассортимент модулей ввода-вывода позволяет создавать станции SPS модульного типа, оптимально соответствующие задачам конкретных приложений. К PLCnext Control серии AxioControl присоединяются модульные устройства ввода-вывода серии изделий Axioline F, а также Axioline Smart Elements, произвольно размещаемые в ограниченном пространстве. Кроме цифровых и аналоговых модулей в ассортимент продукции входят также различные функциональные модули. Некоторые модули Axioline F поставляются в исполнении для особо жестких условий окружающей среды.

Вы уже автоматизируете свои предприятия с помощью системы ввода-вывода Inline от Phoenix Contact и хотели бы получить дополнительные преимущества в будущем и перейти на экосистему PLCnext Technology. Адаптерный клеммы Inline дает возможность простого преобразования существующей станции ввода-вывода в PLCnext Control и, таким образом, последовательной модернизации существующей системы.
Выбор подходящей функций ввода-вывода, а также проектирование станции ввода-вывода осуществляется быстро и безошибочно при помощи программы Project+.

Расширения программируемого логического контроллера функциями Safety, Ethernet и INTERBUS

Расширения программируемого логического контроллера функциями Safety, Ethernet и INTERBUS

Расширение функций PLCnext Control

Расширьте функции ваших PLCnext Control (AXC F 2152 или AXC F 3152), используя модуль Safety, Ethernet или AI, присоединяемый к контроллеру с левой стороны. Таким образом, вы получаете дополнительный интерфейс Ethernet или ваш контроллер оптимизирован для использования в приложениях с искусственным интеллектом и для машинного обучения. Присоединяемые слева расширения PROFIsafe представляют собой полноценные SPS безопасности, которые расширяют объем функций используемого PLCnext Control для безопасных приложений до SIL 3. Присоединяйте до трех модулей с помощью дополнительного модуля расширения к программируемому логическому контроллеру.

Используйте другие части экосистемы PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Программист с ноутбуком
Ноутбук с PLCnext Store на мониторе
PLCnext Engineer

С гибкой программной платформой PLCnext Engineer вы получаете бесплатное программное обеспечение, которое объединяет все задачи проектирования для PLCnext Control в одном инструменте. Программное обеспечение обеспечивает конфигурирование, программирование в соответствии с МЭК 61131-3, программирование безопасности, визуализацию, а также диагностику и может быть расширено с помощью надстроек для включения дополнительных функций и интерфейсов.
PLCnext Engineer предлагает возможность вызова программ на языке высокого уровня или моделей MATLAB® Simulink®, их ввода в эксплуатацию на PLCnext Control и управления ими. Таким образом, код языка программирования высокого уровня удобно связывается со стандартной автоматикой.

К программному обеспечению
Программист с ноутбуком

Благодаря простой облачной интеграции, возможности использования программного обеспечения с открытым исходным кодом и постоянно растущему ноу-хау PLCnext Community, вы получаете преимущества новых форм сотрудничества. Воспользуйтесь информацией, поддержкой и полезными ресурсами с PLCnext Technology. Или задайте вопрос в форуме и получите ответы от наших экспертов или других пользователей. Находите часто задаваемые вопросы, просматривайте учебники, используйте наше присутствие на GitHub, Instagram и LinkedIn. Читайте об интересных приложениях в блоге MakersBlog или узнайте больше об отраслевых тенденциях и случаях использования.

К сообществу
Ноутбук с PLCnext Store на мониторе

PLCnext Store предлагает программные приложения (приложения), с помощью которых вы можете напрямую и легко расширить функции PLCnext Control. Благодаря открытости магазина сторонние разработчики также могут предлагать собственные разработки. PLCnext Store предлагает большое количество приложений для любых задач: от программных библиотек для ускоренного программирования до запрограммированных приложений, использование которых не требует специальных знаний в области программирования.

Перейти в PLCnext Store
Электронный журнал
Новый электронный журнал о PLCnext Technology

В этом первом интерактивном электронном издании, посвященном технологии PLCnext Technology, Вы найдете всю необходимую информацию в одном месте.
В этом электронном журнале Вы найдете кнопки, позволяющие продолжить взаимодействие. Познакомьтесь с интересными примерами использования. Посмотрите на наше аппаратное обеспечение с помощью 3D-изображений. Ознакомьтесь с изделиями в нашем интернет-магазине или узнайте больше обо всех четырех частях экосистемы. Также имеется множество ссылок и встроенных видео по всем Вашим любимым темам.

К электронному журналу
Электронный журнал PLCnext Technology