Компоненты ввода-вывода - AXL F DO16/3 2F 2688048

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте



Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он служит для вывода цифровых сигналов. Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.


Ключ заказа 2688048
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 77 (C-6-2019)
GTIN 4046356501583
Вес/шт. (с упаковкой) 299,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 234,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



DNV GL

PRS

BV

LR

KR

NK

ABS

RINA

UL Listed

cUL Listed

LR

UL Listed

cUL Listed

NK

ABS

PRS

DNV GL

BV

RINA

KR

BSH

EAC

EAC


Преимущества для вас

16 цифровых выхода
24 B DC, 500 мA
2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
Минимальное время обновления менее 100 мкс
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства