Решения по автоматизации с технологией PLCnext для интеллектуальных сетей и критической инфраструктуры Децентрализованные генерирующие установки, стабильность сети и кибербезопасность ставят новые задачи. Системы на базе технологии PLCnext Technology для энергетического сектора представляют собой модульное и масштабируемое решение. Они также обеспечивают надежный мониторинг и управление распределительными сетями. Наши системы были разработаны с учетом требований операторов сетей, поставщиков энергии и операторов критически важных инфраструктур.

Решения по автоматизации с технологией PLCnext в одном городе
Поставка трансформаторной подстанции All Electric Society Park

Цифровизация и безопасность энергоснабжения

Операторы сетей и поставщики энергии вынуждены внедрять инновации. Интеграция возобновляемых источников энергии, мониторинг трансформаторных подстанций и защита критически важных инфраструктур от кибератак требуют мощных, перспективных решений. В то же время обеспечивается качество поставок и стабильность сети, а также контроль и экономичное обслуживание.

Система автоматизации
PLCnext Control для энергетических приложений

Наши аппаратные обеспечения не только прочны и надежны, но и отвечают высоким отраслевым стандартам. Помимо требований по электромагнитной совместимости в соответствии с IEC 61850 Class H и расширенного диапазона температур от -40 до +70 °C, система управления имеет три независимых Ethernet-интерфейса. Благодаря модульной системе Axioline Smart Element, специально разработанной для этой системы, аппаратное обеспечение обеспечивает максимальную гибкость и масштабируемость.

К изделиям
PLCnext Control с модулями ввода-вывода
Подстанция

Вызовы с первого взгляда:

  • Интеграция энергетических установок на основе возобновляемых источников энергии и интеллектуальное управление сетями
  • Обеспечение стабильности сети при растущих нагрузках
  • Спрос на гибкие, модульные решения в области управления
  • Снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию благодаря удаленному мониторингу
  • Высокие требования к безопасности критической инфраструктуры
Экосистема технологии PLCnext

Автоматизация энергетики с помощью технологии PLCnext

Для решения задач современного энергоснабжения мы предлагаем перспективное решение для автоматизации энергетической отрасли с помощью технологии PLCnext. Наши решения обеспечивают оптимальный мониторинг и контроль вашей инфраструктуры благодаря сочетанию мощных технологий и удобного программного обеспечения.

Наше решение состоит из четырех центральных компонентов

PLCnext Store
PLCnext Control для энергетических приложений с подключенными модулями ввода-вывода
Пакет программного обеспечения PLCnext Engineer
Сотрудник Phoenix Contact контролирует и обслуживает критически важную инфраструктуру
PLCnext Store

Наше программное обеспечение обеспечивает эффективный мониторинг, контроль и автоматизацию энергетических приложений в реальном времени.

  • PLCnext Engineer - интуитивно понятная среда разработки для простой настройки и визуализации
  • Приложения и библиотеки программного обеспечения для мониторинга и автоматизации в режиме реального времени для локальных электростанций, менеджмента электропитания и оптимизации сети
  • Интегрированная кибербезопасность соответствует стандартам безопасности IEC 62443 и IEC 62351-3

PLCnext Control для энергетических приложений с подключенными модулями ввода-вывода

Наше оборудование специально разработано для использования в критически важных энергетических инфраструктурах. Это решение обеспечивает максимальную гибкость и устойчивость к внешним воздействиям.

  • Сертифицированное промышленное качество, разработанное для экстремальных условий окружающей среды в соответствии с IEC 61850-3
  • PLCnext Control AXC F 2000 EA: контроллер высокой готовности для трансформаторных станций, станций местных сетей и сетей распределения энергии
  • Axioline Smart Element: компактные, гибкие модули ввода-вывода для простого расширения и настройки

Пакет программного обеспечения PLCnext Engineer

Наше решение совместимо с открытыми стандартами и может быть легко интегрировано в существующие сети.

  • Поддержка открытых стандартов связи, таких как Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC 60870-5-101/104, MQTT
  • Простое подключение к системам управления сетями, IIoT и платформам интеллектуальных сетей
  • Простое расширение функций с помощью приложений, например, приложения IEC 61850 из PLCnext Store

Сотрудник Phoenix Contact контролирует и обслуживает критически важную инфраструктуру

Благодаря нашим интегрированным решениям в области проектирования, управления и технического обслуживания операторы сетей могут управлять своей инфраструктурой более легко, безопасно и эффективно.

  • Дистанционное обслуживание и управление обновлениями для минимизации времени отказа и снижения эксплуатационных расходов
  • Безопасный менеджмент электропитания для возобновляемых источников энергии для оптимизации стабильности сети
  • Использование цифровых станций локальных сетей и трансформаторных подстанций для интеллектуальной оптимизации сети и безопасного распределения энергии

Основные преимущества для Вас

Это комплексное предложение предоставляет операторам сетей и поставщикам энергии масштабируемую, безопасную и перспективную систему автоматизации, отвечающую требованиям современного и сбалансированного энергоснабжения.

Электростанция
  • Модульность и масштабируемость: гибкая настройка в соответствии с вашими требованиями
  • Максимальная кибербезопасность: контактор критической инфраструктуры в соответствии с IEC 62443
  • Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание: дистанционное обслуживание и автоматическая оптимизация сети
  • Перспективные: расширяемые и открытые для новых технологий
Ваш контакт по всем вопросам
Спросите Фолькера Кнака

У вас есть вопросы о нашей автоматизации энергетики на базе PLCnext? Наша технология сочетает в себе открытые системы и максимальную безопасность для интеллектуального и эффективного управления сетью. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и уточнить интересующие вас вопросы.

Сделайте запрос на контакт
Фолькер Кнак, контактное лицо по системам управления