Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

AXL F DO32/1 1F - Цифровой модуль
2688051

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 32, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

32 цифровых выхода
24 B DC, 500 мA
1-проводная схема подключения исполнительных элементов
Минимальное время обновления менее 100 мкс
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства