Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата программы FINEPITCH​ – экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Использовать возможности индивидуального расположения печатных плат различной конструкции, высоты и числа контактов с шагом от 0,635 до 2,54 мм по всем направлениям. Также доступны мезонинные, копланарные соединения, а также материнские и дочерние платы.

Go to Product Detail Page for item 1043757
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - Экранированная ножевая колодка SMD
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - Экранированная ножевая колодка SMD
1043757

экранированная ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 80, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Преимущества для Вас

  • Гибкость проектирования благодаря прочным штекерным соединителям с шагом от 0,635 до 2,54 мм в многочисленных вариантах высоты яруса
  • Соединения плата-плата в экранированных и неэкранированных исполнениях, рассчитанных на конкретные приложения и различные требования ЭМС
  • Комплексная поддержка по вопросам интеграции устройств, позволяющая осуществлять быструю и простую разработку устройств на основе практических данных и бесплатных образцов
  • Разнообразные возможности использования благодаря высокоскоростной передаче данных до 52 Гбит/с
Бесплатные образцы
Попробуйте штекерные соединители плата-плата

Хотите попробовать штекерные соединители плата-плата ассортимента FINEPITCH? – Закажите сразу персональную упаковку образцов. Мы оказываем поддержку при выборе и проектировании штекерных соединителей для печатных плат. Вы получите профессиональную консультацию в части использования изделий в конкретном приложении. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Покомпонентное изображение штекерных соединителей плата-плата на нескольких печатных платах в одном корпусе для электроники
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27

White paper о высокоскоростных штекерных соединителях плата-плата Определение влияния на передачу данных и оптимизация их целостности

Сетевое взаимодействие требует все более быстрой передачи данных от устройств и интерфейсов. Для этого также требуются соединения внутри устройств, обеспечивающие максимально быструю и надежную передачу сигналов и данных между печатными платами. Ознакомьтесь с нашим white paper, чтобы узнать, как можно достичь высокой целостности данных с помощью оптимизированных по импедансу штекерных соединителей плата-плата, их назначению контактов и соответствующей структуре слоев печатной платы.

Компенсация допусков для штекерных соединителей плата-плата

White paper о различных режимах компенсации допусков Различные контактные системы и их компенсация допусков

Штекерные соединители плата-плата соединяют печатные платы. Они должны соответствовать электрическим и механическим требованиям, предъявляемым к устройствам. В зависимости от требований можно использовать различные системы разъемов, обладающие особыми преимуществами, такими как возможность компенсации допусков. О том, почему компенсация допусков так важна для штекерных соединителей плата-плата, читайте в нашем white paper. Узнайте о различных контактных системах, их возможных применениях и о том, в каких случаях плавающие типы лучше жестких.

Новые изделия

Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 SL
Штекерные соединители плата-плата серии FS с шагом 0,635 мм

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Больше гибкости благодаря совместимости посадочных места на печатных платах

Штекерные соединители плата-плата FINEPITCH серии FP 0,8 SL представляют собой неэкранированные варианты серии FP 0,8. Благодаря совместимости с посадочными местами печатных плат экранированных вариантов FP 0,8 можно гибко менять оба исполнения без необходимости адаптировать конструкцию печатной платы.

Основные характеристики

  • Шаг: 0,8 мм
  • Число контактов: 12, 20, 32, 52, 80
  • Высота укладки: от 6 до 21 мм
  • Скорость передачи данных до 52 Гбит/с
  • Опционально доступно экранирование
  • Номинальный ток: 1,7 A на контакт
  • Циклы подключения: 500
  • Испытательное напряжение: 500 В AC

Преимущества для Вас

  • Совместимые посадочные места печатных плат позволяет гибко менять экранированные варианты на неэкранированные
  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов ScaleX
  • Прочность: технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов
  • Гибкий дизайн устройств: различное число контактов, конструкция и высота яруса при большой длине контактирования

Штекерные соединители плата-плата серии FS

Быстрая передача данных с шагом 0,635 мм

Компактные штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 рассчитаны на мезонинное расположение печатных плат и высокоскоростную передачу данных до 40 Гбит/с. Плавающая система обеспечивает компенсацию допусков до 0,7 мм по оси x и y, а также 0,6 мм по оси z.

Основные характеристики

  • Шаг: 0,635 мм
  • От 20 до 80 контактов
  • Высота яруса: от 6 до 16,6 мм
  • Скорость передачи: 40 Гбит/с
  • Сила тока: 0,5 A
  • Циклы подключения: 50
  • Испытательное напряжение: 500 В AC
  • Плавающие допуски: ±0,7 мм (в направлениях x, y)

Преимущества для Вас

  • Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных M-CAD/E-CAD и бесплатных услуг по образцам
  • Экономия затрат и места благодаря наличию полного ассортимента, включающего различные варианты высоты пакета
  • Легкое сопряжение благодаря встроенным направляющим выступам и компенсации допусков для безошибочного сопряжения
  • Компенсация допусков и механических напряжений для надежного соединения благодаря плавающей функции

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Обзор ассортимента плата-плата Правильное соединение для гибкой конструкции устройства: Серия разъемов FINEPITCH с большим количеством контактов предлагает идеальные решения для соединений печатных плат промышленного класса. У Вас есть возможность добиться максимальной гибкости расположения печатных плат в устройстве. Также экранированные исполнения обладают очень хорошими характеристиками электромагнитной совместимости.

Интерактивная карта изображений: Краткий обзор различных серий штекерных соединителей плата-плата
Серия FR 1,27
Экономия времени в процессе разработки и высокоскоростная передача данных делают разницу. Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27 позволяют передавать данные со скоростью до 28 Гбит/с, а также моделировать целостность данных по индивидуальному заказу.
Узнайте больше об изделиях
Серия FR 1,27
Серия FP 0,8
Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 отличаются инновационной технологией ScaleX. Этот уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.
Узнайте больше об изделиях
Серия FP 0,8
Серия FS 0,635
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 позволяют реализовать компактные соединения печатной платы в жестком или плавающем исполнении. Благодаря скорости передачи данных до 40 Гбит/с и различному числу контактов и высоте укладки Вы можете гибко разрабатывать устройства.
Узнайте больше об изделиях
Серия FS 0,635

Сравнение технических характеристик

Сравните серии продуктов и выберите подходящие штекерные соединители плата-плата для Вашего приложения.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Обзор технических характеристик
Серия изделий FP 0,8 FR 1,27
Размер шага 0,8 мм 1,27 мм
Число контактов 12 ... 80 6 ... 100
Высота яруса 6 мм … 21 мм 8 мм … 13,8 мм
Исполнения Вертикальный и горизонтальный Вертикальный, горизонтальный и плоский кабель
Экранирование Опционально -
Непрямое ± 0,3 мм (в направлениях X и Y), контактно-интегрированный -
Номинальный ток на контакт 1,7 А 2,3 А
Скорость передачи данных До 52 Гбит/с До 28 Гбит/с
Циклы подключения 500 500
К списку продукции К списку продукции К серии изделий

Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27


Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27

Ваше преимущество благодаря увеличенной скорости передачи данных до 28 Гбит/с

Высокоскоростная передача данных и экономия времени в процессе разработки делают все возможное: со штекерными соединителями плата-плата серии FR с шагом 1,27 мм компания Phoenix Contact предлагает скорость передачи данных до 28 Гбит/с и моделирование целостности данных в соответствии с требованиями заказчика.

Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27

Вы ищете совместимую замену уже существующему соединению плата-плата с шагом 1,27 мм, которая также подготовит Вас к будущим промышленным требованиям? Серия FR 1,27 предлагает оптимальное решение. Воспользуйтесь преимуществами высокоскоростной передачи данных и эффективного проектирования.

Ваши преимущества при выборе серии FR 1,27

Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27 различных размеров
Разработчики на совещании представляют варианты индивидуального моделирования
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27, кривая передачи сигнала
Штекерные соединители плата-плата с моделями MCAD и данными ECAD
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27

Новый высокоскоростной штекерный соединитель впервые позволяет передавать данные со скоростью до 28 Гбит/с. Этот скачок в производительности стал реальностью благодаря интеллектуальной архитектуре компонентов и качеству производства. Используются высококачественные материалы и контактные поверхности. Сохраняя установленный рыночный стандарт, клиентам предлагаются совершенно новые возможности дизайна.

К списку продукции серии FR 1,27
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27 различных размеров

Масштабируемость штекерных соединителей плата-плата и провод-плата с четным числом контактов от 6 до 100 обеспечивает высокую гибкость при выборе компонентов. Как производитель приборов, вы можете реализовать мезонинные и копланарные приложения, а также материнские и дочерние соединения. Продуманная конструкция контактов позволяет гибко устанавливать печатную плату. Кроме того, имеется совместимость с предыдущей серией FP 1,27 и соответствующими изделиями партнеров.

К списку продукции серии FR 1,27
Разработчики на совещании представляют варианты индивидуального моделирования

Требования к целостности данных возрастают вследствие стремительного роста потребности в увеличении плотности сигналов. Разработчики должны обеспечить поддержание целевого импеданса системы. Чтобы сэкономить Ваше время в процессе разработки и обеспечить передачу сигнала с малыми потерями и низким уровнем отражения с помощью штекерного соединителя, мы можем по запросу провести моделирование с учетом специфики Вашего приложения. Обращайтесь к нам.

К списку продукции серии FR 1,27
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27, кривая передачи сигнала

Токи до 2,3 A и долговременная стабильная передача сигналов, обеспечиваемая благодаря продуманной конструкции разъемов, создают основу для широкого спектра применений. Максимальное качество отражено, к примеру, в позолоченных контактных площадках, которые выполнены в надежной тюльпановой компоновке для надежного соединения.

К списку продукции серии FR 1,27
Штекерные соединители плата-плата с моделями MCAD и данными ECAD

Вы можете рассчитывать на нашу помощь: мы предоставляем подробные технические характеристики, а также модели MCAD и данные ECAD для разработки устройств. Наши печатные платы, 3D-модели и электрические схемы обеспечивают комплексную основу для разработки устройств. Наши услуги по образцам – Ваше преимущество. Закажите образец продукции просто и легко. В течение нескольких дней Вы получите его бесплатной прямой доставкой.

К списку продукции серии FR 1,27

28 Гбит/с: Скачок производительности для еще более высоких скоростей передачи данных

Убедитесь сами, как штекеры BTB серии FR 1,27 обеспечивают больше места в устройстве в условиях ограниченного пространства. Для планирования и реализации соединений печатных плат внутри устройства они предоставляют разработчикам устройств высокую степень свободы.

Конфигуратор для кабельных сборок для штекерных соединителей плата-плата серии FR 1,27

Конфигуратор для кабельных сборок серии FR 1,27

Сконфигурируйте индивидуальный модуль. Благодаря 3D-визуализации Вы можете создать именно ту кабельную сборку, которая отвечает Вашим индивидуальным требованиям. Выберите число контактов и длину кабеля, определите ориентацию штекерных соединителей и добавьте дополнительную разгрузку от натяжения.

Штекерные соединители BTB серии FR 1,27 в экспертной проверке

Высокоскоростная передача данных и экономия времени при разработке: из интервью с менеджером по продукции Тобиасом Канне Вы узнаете, почему серия FR 1,27 открывает новые возможности проектирования для производителей приборов.

Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635


Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635

Компактные соединения печатных плат с шагом 0,635 мм

Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 являются компактным вариантом, рассчитанным на мезонинное расположение печатных плат и высокоскоростную передачу данных до 40 Гбит/с. Благодаря различному числу контактов и высоте штабелирования они предоставляют широкий выбор вариантов дизайна устройств.

Компактные штекерные соединители BTB с шагом 0,635 мм

Серия FS 0,635 рассчитана на мезонинное расположение печатных плат и высокоскоростную передачу данных до 40 Гбит/с. Плавающая система обеспечивает компенсацию допусков до 0,7 мм по оси x и y, а также 0,6 мм по оси z. Это позволяет увеличить свободу перемещения при выравнивании печатных плат.

Ваши преимущества при выборе серии FS 0,635

Инженер в процессе интеграции штекерных соединителей плата-плата
Штекерные соединители плата-плата FS 0,635 плавающие
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 со встроенными направляющими пазами
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635
Индивидуальная кривая моделирования в процессе разработки
Инженер в процессе интеграции штекерных соединителей плата-плата

Вы можете рассчитывать на нашу помощь: мы предоставляем подробные технические характеристики, а также модели CAD и данные ECAD для разработки устройств. Еще один бонус для ежедневной работы: наши услуги по образцам позволяют получить по почте бесплатные образцы продукции в течение нескольких дней.

К списку продукции серии FS 0,635
Штекерные соединители плата-плата FS 0,635 плавающие

Гибкость, которая окупается: штекерные соединители плата-плата серии FS поставляются с различным числом контактов и высотой яруса от 6 до 16,6 мм. Высокая степень свободы при создании конструкции устройства позволяет добиться экономии места и издержек на этапе разработки устройств.

Гнездовые панели с плавающей функциональностью гарантируют компенсацию допуска ±0,7 мм в направлениях X и Y и 0,6 мм в направлении Z.

К списку продукции серии FS 0,635
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 со встроенными направляющими пазами

Принцип легкого сопряжения обеспечивает безошибочное производство: встроенные направляющие выступы позволяют подключать штекерные соединители простым и надежным способом. Высокая компенсация допусков контактов позволяет сократить количество подключений в процессе производства.

К списку продукции серии FS 0,635
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635

Увеличение сетевой интеграции мира требует постоянного увеличения скорости передачи данных. Наши высокоскоростные штекерные соединители серии FS являются лучшим выбором: реализуйте мезонинные соединения печатной платы, рассчитанные на скорость передачи данных до 40 Гбит/с и высокие требования в промышленных приложениях.

К списку продукции серии FS 0,635
Индивидуальная кривая моделирования в процессе разработки

Стремительный рост потребности в увеличении плотности сигналов приводит к росту требований к целостности данных. Обращайтесь к нам: по желанию мы выполним индивидуальное моделирование в соответствии с требованиями используемого приложения. Это позволит Вам сэкономить время в процессе разработок и добиться передачи с низкими потерями и малым отражением.

К списку продукции серии FS 0,635

Компактное и экономичное решение для разработки устройств

Штекерные соединители для передачи данных с платы на плату серии FS предлагают компактные и экономичные решения для разработки устройств. Используйте 80-контактные штекерные соединители с шагом 0,635 мм и высотой до 16,6 мм для передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с и токов до 0,5 А на контакт – безопасное и надежное решение с высоким допуском к углам и смещению.

3D-вид

Штекерные соединители BTB серии FS 0,635 в панорамном виде

Посмотрите трехмерное представление, чтобы убедиться, насколько компактно и экономично можно разрабатывать устройства на базе серии FS.

Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8


Штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм в экранированном, и неэкранированном исполнениях и без экрана

Экранированные и неэкранированные решения с шагом 0,8 мм

Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 особенно отличаются инновационной технологией ScaleX. Этот уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение и высокую степень выравнивания допусков при вставлении. Благодаря хорошей целостности сигнала они подходят для высокоскоростной передачи данных со скоростью до 52 Гбит/с.

Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 выпускаются в трех вариантах. Экранированные варианты оптимизированы для очень хорошей электромагнитной совместимости (ЭМС). Существуют также два неэкранированных варианта, которые делятся на неэкранированные и без экрана. Они характеризуются наличием контактов с поддержкой AOI или площадью печатной платы, совместимой с экранированной версией.

Ваши преимущества при выборе серии FP 0,8

Двухсторонняя система контактов ScaleX
Scale X: Гибкий дизайн устройств
Технология ScaleX
Scale X: Скорость передачи до 52 Гбит/с
Ассортимент Scale X
Двухсторонняя система контактов ScaleX

Двухсторонняя система контактов ScaleX дает возможность обеспечивать длину нахлеста 1,5 мм. Это гарантирует надежные механические и электрические соединения.

К списку продукции серии FP 0,8
Scale X: Гибкий дизайн устройств

Различное число контактов, разнообразные конструкции и высота укладки от 6 до 21 мм и будущие варианты дают большую свободу при дизайне устройств.

К списку продукции серии FP 0,8
Технология ScaleX

Технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и позволяет использовать такую геометрию корпусов, при которой защищены контакты.

К списку продукции серии FP 0,8
Scale X: Скорость передачи до 52 Гбит/с

Серия FP 0,8 предлагает очень хорошую целостность сигнала – опционально с закрытым экранированием, обеспечивающим высокую ЭМС-защиту.

К списку продукции серии FP 0,8
Ассортимент Scale X

Одинаковые допуски, высота укладки и механические свойства для неэкранированного (AOI), экранированного (SH) вариантов и варианта без экрана (SL), а также совместимость по площади между вариантом без экрана и экранированным вариантом обеспечивают широкий спектр применения.

К списку продукции серии FP 0,8

Высокая степень ЭМС-защиты

Безопасная передача данных до 52 Гбит/с благодаря умной концепции экранирования: Уникальные на рынке экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата в одном портфолио. Одинаковые допуски, монтажная высота и механические характеристики дают возможность единых параметров процесса — специально в приложениях, в которых на печатную плату устанавливаются оба варианта. Большое разнообразие изделий кроме того предлагает высокую гибкость при интеграции изделий серии.

ScaleX FP 0,8 в новом стандарте ModBlox7™ Наши штекерные соединители обеспечивают надежное соединение модулей в стандарте ModBlox7™, который был разработан несколькими компаниями, в том числе Phoenix Contact.

ModBlox7™
Обзор системы ModBlox7™ с FP 0,8 и COMBICON
Обзор системы ModBlox7™ со штекерными соединителями плата-плата FP 0,8 и штекерными соединителями COMBICON
Инвертированные штекеры
Обзор изделия Everything goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ - это открытый модульный стандарт аппаратного обеспечения для создания масштабируемых промышленных блочных ПК. Сочетание экономически эффективных стандартных модулей позволяет создать систему, гибко настраиваемую под индивидуальные требования. Система основана на стандартизированном механическом и электрическом соединении между отдельными модулями и предлагает различные технологии монтажа, такие как настенный монтаж, монтаж на DIN-рейку, на панель или в 19-дюймовую стойку. Уникальный механический и электрический модульный подход означает, что дополнительные компоненты, такие как объединительные платы или контроллеры полок, не требуются.

На главную страницу PICMG®
Обзор системы ModBlox7™ с FP 0,8 и COMBICON

Сначала идет блок питания (PSU), затем - центральный процессор (CPU). Оба устройства подключаются с помощью штекерных соединителей для печатных плат из ассортимента COMBICON.

Соответствующие стандарты связи (например, PCIe, USB 2.0, USB 3.0 и т.д.) передаются от центрального процессора посредством штекерных соединителей плата-плата серии FP 0,8.

Зеркальное отображение системы позволяет создать архитектуру с резервированием. Подробную информацию можно найти на домашней странице PICMG®.

На главную страницу PICMG®
Обзор системы ModBlox7™ со штекерными соединителями плата-плата FP 0,8 и штекерными соединителями COMBICON

Питание системы осуществляется от блока питания к центральному процессору посредством штекерных соединителей из ассортимента COMBICON:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (со стороны блока питания)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (со стороны центрального процессора)

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH FP 0,8 используются для соединения центрального процессора и блоков ввода-вывода, а также блоков ввода-вывода друг с другом:
FP 0,8/ 80-FH (со стороны центрального процессора)
FP 0,8/ 80-MH (сторона блока ввода-вывода)
FP 0,8/ 80-FH (правая сторона блока ввода-вывода)
FP 0,8/ 80-MH (левая сторона блока ввода-вывода)

К штекерным соединителям для ModBlox7™
Инвертированные штекеры

Для реализации кабельного соединения между блоком питания и центральным процессором также доступны штекерные соединители из нашего ассортимента COMBICON:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (на блоке питания)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (сторона блока питания)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (со стороны центрального процессора)

К штекерным соединителям для ModBlox7™
Обзор изделия Everything goes Data

Изделия серий FP 0,8, FR 1,27 и FS 0,635 поставляются в виде штекерных соединителей плата-плата от базовой печатной платы как к передней, так и к задней печатной плате. Высота укладки может достигать 21 мм при компенсации допуска на расстояние до 1,5 мм. Наше предложение штекерных соединителей Interface (COMBICON, M12, USB, HDMI и т.д.) облегчает комплектацию ModBlox7™.

К обзору продукции наших соединений для передачи данных
Электронный журнал
Краткий обзор ассортимента плата-плата

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH предлагают экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных в устройстве. Ознакомьтесь с разнообразным ассортиментом.

Открыть электронный журнал
Монтаж штекерных соединителей плата-плата

Идеально подходят для многочисленных приложений От телекоммуникации, автоматизации зданий и промышленных объектов до приложений IoT: штекерные соединители плата-плата являются компактным решением для передачи сигналов и данных, например, в выбранных приложениях указанных областей:

Частотный преобразователь
Маршрутизаторы
Камера наблюдения
Промышленная камера
Источник питания
Контроллер здания
Автоматическое сканирование этикеток изделий

Эффективные логистические процессы Упростите прием и выдачу товаров

Мы поддерживаем Ваши автоматизированные логистические процессы с помощью этикеток для товаров, которые просто отображают наиболее важную информацию, такую как артикул №, количество, дата производства, партия и страна происхождения в виде скан-кода. Автоматическое сканирование кода позволяет снизить ручную нагрузку на сотрудников отдела логистики и повысить производительность труда при поступлении и отправке товаров.