FR 1,27/100-MH - Колодки с ножевыми контактами SMD
1377306

Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 2 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 100, размер шага: 1,27 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Первая высокоскоростная передача данных со скоростью до 28 Гбит/с в установленном рыночном стандарте открывает новые возможности для проектирования.​
Надежные штекерные соединители от 6 до 100 контактов «плата-плата» и «провод-плата» обеспечивают большую гибкость при выборе компонентов.
Экономия времени в процессе разработок при помощи индивидуального моделирования, обеспечивающего целостность данных
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильную передачу сигналов и токов до 2,3 A.
Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных MCAD-/ECAD и бесплатной услуги по образцам

Часто задаваемые вопросы


Можно ли получить также особые варианты?

Да, наряду со стандартными артикулами мы также разрабатываем артикулы по спецификациям клиентов для соединения печатных плат внутри устройств. Мы оказываем консалтинговые услуги в области проектирования и реализации ваших требований.


Что делает штекерный соединитель плата-плата FR 1,27 таким особенным?

video thumbnail of faq answer

Новая серия FR 1,27 во многом по многим параметрам превосходит предыдущие изделия.
Позолоченные контакты улучшают передачу тока, поэтому номинальный ток на контакт теперь составляет 2,3 А. Кроме того, новая серия продуктов FR 1,27 подходит для выс... Смотреть подробнее

Новая серия FR 1,27 во многом по многим параметрам превосходит предыдущие изделия.
Позолоченные контакты улучшают передачу тока, поэтому номинальный ток на контакт теперь составляет 2,3 А. Кроме того, новая серия продуктов FR 1,27 подходит для высокоскоростной передачи данных со скоростью до 28 Гбит/с.

Смотреть меньше

Можно ли получить более высокие, чем 2,3 A номинальные токи на контакт?

Верхний предел номинального тока составляет 2,3 А на контакт при подаче полного тока на штекерный соединитель. Если, например, ток подается на шесть контактов, можно получить 3,7 A на контакт (при температуре окружающей среды 20 °C).... Смотреть подробнее

Верхний предел номинального тока составляет 2,3 А на контакт при подаче полного тока на штекерный соединитель. Если, например, ток подается на шесть контактов, можно получить 3,7 A на контакт (при температуре окружающей среды 20 °C).

Смотреть меньше

В настоящее время я использую штекерный соединитель плата-плата с шагом 1,27 другого производителя. Является ли переход на новый FR 1,27 очень дорогим?

Нет, новый штекерный соединитель FR 1,27 совместим с соответствующими изделиями других производителей. Соответствующие протоколы испытаний предоставляются по запросу.


При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата серии FR 1,27?

Штекерный соединитель FR 1,27 доступен для следующих чисел контактов: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 и 100.
Гнездовые панели IDC доступны в качестве вариантов с 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 и 80 вариантами.


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Смотреть подробнее

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Смотреть меньше

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Смотреть подробнее

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Смотреть меньше

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Смотреть подробнее

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Смотреть меньше