FR 1,27/100-FV 9,05 - Гнездовые панели SMD
1374884

размер шага 1,27 мм
тип монтажа SMD пайка
Пиктограмма
Форма упаковки Лента шириной 16 мм

Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 2,1 A, испытательное напряжение: 840 В AC, полюсов: 100, размер шага: 1,27 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Первая высокоскоростная передача данных со скоростью до 28 Гбит/с в установленном рыночном стандарте открывает новые возможности для проектирования.​
Надежные штекерные соединители от 6 до 100 контактов «плата-плата» и «провод-плата» обеспечивают большую гибкость при выборе компонентов.
Экономия времени в процессе разработок при помощи индивидуального моделирования, обеспечивающего целостность данных
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильную передачу сигналов и токов до 2,3 A.
Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных MCAD-/ECAD и бесплатной услуги по образцам

Часто задаваемые вопросы


Можно ли получить особые варианты для индивидуального применения?

Да, наряду с нашими стандартными артикулами мы также разрабатываем артикулы по спецификациям клиентов для соединения печатных плат внутри устройств. Варианты на заказ варьируются от количества контактов и измененной толщины золотого слоя до увеличенн... Смотреть подробнее

Да, наряду с нашими стандартными артикулами мы также разрабатываем артикулы по спецификациям клиентов для соединения печатных плат внутри устройств. Варианты на заказ варьируются от количества контактов и измененной толщины золотого слоя до увеличенной высоты стека и совершенно новых дизайнов. Мы оказываем консалтинговые услуги в области проектирования и реализации требований заказчиков.

Смотреть меньше

Что делает штекерный соединитель плата-плата FR 1,27 таким особенным?

video thumbnail of faq answer

Серия FR 1,27 предлагает улучшенные свойства изделия в стандартном рыночном формате – инновация в области спецификаций «форма, соответствие, функция». Высококачественная конструкция контактов обеспечивает передачу тока 2,3 A на контакт (50 конт. при ... Смотреть подробнее

Серия FR 1,27 предлагает улучшенные свойства изделия в стандартном рыночном формате – инновация в области спецификаций «форма, соответствие, функция». Высококачественная конструкция контактов обеспечивает передачу тока 2,3 A на контакт (50 конт. при 20 °C) и высокоскоростную передачу данных до 28 Гбит/с. Большой диапазон количества контактов от 6 до 100 обеспечивает высокую степень гибкости при дизайне устройств.

Смотреть меньше

Можно ли получить более высокие, чем 2,3 A номинальные токи на контакт?

Да, номинальный ток составляет 2,3 A на контакт для полностью включенного, 50-контактного штекерного соединителя при температуре окружающей среды 20 °C. При эффективном включении шести контактов возможно до 3,7 A на контакт. Кривая зависимости силы т... Смотреть подробнее

Да, номинальный ток составляет 2,3 A на контакт для полностью включенного, 50-контактного штекерного соединителя при температуре окружающей среды 20 °C. При эффективном включении шести контактов возможно до 3,7 A на контакт. Кривая зависимости силы тока от окружающей температуры в соответствии с МЭК 60512-5-2 показывает максимальную нагрузочную способность по току для различных чисел контактов. Мы будем рады оказать поддержку в настройке вашего применения.

Смотреть меньше

В настоящее время я использую штекерный соединитель плата-плата с шагом 1,27 другого производителя. Можно ли перейти на FR 1,27?

Да, серия FR 1,27 совместима по компоновке и подключению со стандартными штекерными соединителями других производителей. Она идеально подходит в качестве второго источника. Протоколы испытаний предоставляются по запросу.


При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата серии FR 1,27?

Штекерный соединитель FR 1,27 доступен для следующих чисел контактов: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 и 100.
Гнездовые панели IDC доступны в качестве вариантов с 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 и 80 вариантами.


Имеется ли указанная скорость передачи данных для всех комбинаций?

Нет, указанная скорость передачи данных относится к примерной комбинации. Она может меняться в зависимости от комбинации изделий. Такие факторы, как разная высота стека – из-за более длинных или коротких контактов – влияют на качество сигнала и, соот... Смотреть подробнее

Нет, указанная скорость передачи данных относится к примерной комбинации. Она может меняться в зависимости от комбинации изделий. Такие факторы, как разная высота стека – из-за более длинных или коротких контактов – влияют на качество сигнала и, соответственно, на достижимую скорость передачи данных. Вместе с вами мы можем оптимизировать высокоскоростную передачу данных для конкретных задач. Свяжитесь с нашими специалистами.

Смотреть меньше

Где находится контакт 1?

На артикуле обозначен контакт a1 (ряд a, вывод 1). Контакт 1 также обозначен на чертежах TecDoc (чертеж серии изделий и чертеж упаковки). Таким образом, ориентация артикула для сборки печатной платы и направление подключения четко определены. Заказчи... Смотреть подробнее

На артикуле обозначен контакт a1 (ряд a, вывод 1). Контакт 1 также обозначен на чертежах TecDoc (чертеж серии изделий и чертеж упаковки). Таким образом, ориентация артикула для сборки печатной платы и направление подключения четко определены. Заказчик может дать другое определение в своей документации.

Смотреть меньше

Где можно найти информацию об увеличенных воздушных зазорах и путях утечки для реализации необходимых требований к напряжению при конкретном применении?

Минимальные воздушные зазоры и пути утечки указаны в технических характеристиках. По запросу мы готовы рассчитать воздушные зазоры и пути утечки для частично собранных штекерных соединителей или между не используемыми контактами (так называемые death... Смотреть подробнее

Минимальные воздушные зазоры и пути утечки указаны в технических характеристиках. По запросу мы готовы рассчитать воздушные зазоры и пути утечки для частично собранных штекерных соединителей или между не используемыми контактами (так называемые death metal parts). Таким образом можно реализовать и повышенные требования к напряжению.

Смотреть меньше

Где можно узнать больше о штекерных соединителях плата-плата?

В разделе «Штекерные соединители плата-плата» на нашем сайте вы найдете информационные материалы, новые изделия, информацию о продукции, видеоролики и т.д. Скачайте брошюру FINEPITCH «Штекерные соединители плата-плата» в виде электронного документа. ... Смотреть подробнее

В разделе «Штекерные соединители плата-плата» на нашем сайте вы найдете информационные материалы, новые изделия, информацию о продукции, видеоролики и т.д. Скачайте брошюру FINEPITCH «Штекерные соединители плата-плата» в виде электронного документа. В ней подробно описаны области применения, контактные системы и технические свойства изделий. А также содержится информация о передаче данных, электромагнитной совместимости (ЭМС) и процессе пайки SMD.

Смотреть меньше