SACC-P12MRX-8CT-CL SH
-
Штекерные соединители для передачи данных
1489579
Штекерные соединители для передачи данных, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), PROFINET CAT6A (10 Гбит/с), 8-контактный, экранирован., Штекеры угловой M12 Push-Pull, кодирование: X, Oбжимное соединение, материал накатанной гайки: Литой под давлением цинк, луженый, наружный диаметр проводника 6,5 мм ... 10 мм, без обжимаемых контактов
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сверхкомпактные благодаря высокой плотности контактов и небольшой контактной зоне
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Надежное экранирование: экран остается на месте даже при экстремальных механических нагрузках
Прочное соединение: рассчитано на высокие ударные и вибрационные нагрузки при использовании в ж/д отрасли