CUC-IB7G-J1ST-AT/R4R-PL1 - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1664001

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 2 x СИД (зеленый, желтый), 1 Гбит/с, Выводы под пайку (THR-монтаж), cтепень защиты: IP20, Tape and Reel

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
Оптимальный вариант для любого приложения благодаря разнообразию изделий
Оснащен для сложных применений благодаря промышленной конструкции