Монтажные штекерные соединители и кабели

Монтажный разъем

Наши монтажные разъемы позволяют легко и гибко подключать проводники. В зависимости от приложения можно выбрать простые кабельные соединители, удобное распределение электропитания или компактное подключение устройств. Прочные корпусы и высокие степени защиты до IP69K обеспечивают возможность безопасной передачи электроэнергии на открытом воздухе и во влажных зонах.

Go to Product Detail Page for item 1313280
PRC 20/2-C3-FT25-FS2,5 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
PRC 20/2-C3-FT25-FS2,5 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1313280

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 20, цвет: черный, полюсов: 2, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: BUS

Go to Product Detail Page for item 1414684
QPD W 2PE1,5 4-9 M20 0,5 BK - Проходная деталь
QPD W 2PE1,5 4-9 M20 0,5 BK - Проходная деталь
1414684

Проходная деталь, тип подключения: отдельные жилы/ Подключение IDC, полюсов: 2+PE, M20, Штифт, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, с гайкой QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, наружный диаметр проводника: 5 мм ... 7 мм и 7 мм ... 9,5 мм, 1,5 мм2, длина кабеля: 0,5 м

Go to Product Detail Page for item 1308642
PRC 20/4-C2-FC-FS2,5 6-14 - Переходные соединители
PRC 20/4-C2-FC-FS2,5 6-14 - Переходные соединители
1308642

Переходные соединители, Серия изделий: PRC 20, цвет: черный, полюсов: 4, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: SIGNAL

Go to Product Detail Page for item 1627608
PRC 3-FT25-MC WO NUT - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
PRC 3-FT25-MC WO NUT - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1627608

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Серия изделий: PRC 35, цвет: черный, полюсов: 3, расчетное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Oбжимное соединение, Гайки заказываются отдельно

Преимущества для вас

  • Подходящая технология подключения для любого приложения: быстрый IDC-контакт, простая технология push-in и проверенный временем винтовой зажим
  • Простая и быстрая сборка без специнструмента
  • Гибкое распределение энергии благодаря неразъемным и штекерным вариантам
  • Высокая надежность благодаря прочным корпусам со степенью защиты IP66/IP68/IP69 и ударопрочностью IK08
  • Полная защита электроники, поскольку корпуса не нужно открывать даже при подключении питающего провода

Новые изделия

Распределение электропитания серии PRC 20
Распределительное устройство IPD для электромонтажа
Монтажный разъем QPD STAS 3

Штекерное распределение электропитания до 20 А

Предварительная сборка для быстрой установки

Предварительно сконфигурированное распределение электропитания обеспечивает простую и экономичную установку со штекерными соединителями серии PRC 20. Предварительно сконфигурированный распределитель доступен в 16 вариантах и может быть легко установлен с помощью plug & play.

Основные характеристики

  • Расчетное напряжение: 400 В AC / 500 В DC (МЭК) (III,2)
  • Рабочий ток: 20 А
  • Степень защиты: до IP69
  • Категория по ударному воздействию: IK08 (-25 °C)
  • От 2 до 5 контактов
  • Кодирование: механическое и цветовое
  • Количество входов: 1
  • Количество выходов: 2

Преимущества для Вас

  • Благодаря технологии plug & play монтаж на строительной площадке не требует больших усилий
  • Меньше ошибок при подключении благодаря 100%-ному контролю на производстве
  • Ручная и инструментальная блокировка для большей гибкости на месте
  • «Подключи и забудь - plug and forget» благодаря использованию проверенных материалов
  • Безопасное использование даже в экстремальных условиях окружающей среды

Распределительное устройство для электромонтажа

Простое распределение энергии без инструмента

Распределительные устройства IPD обеспечивают простое и безопасное распределение электропитания в зданиях или объектах инфраструктуры. Установка 3- и 5-контактных штекерных соединителей с сечением провода до 2,5 мм² осуществляется надежно и без инструмента, через штекерное соединение.

Основные характеристики

  • H- и Y-разветвитель
  • 3- и 5-контактные варианты
  • Байонетная система быстрой фиксации
  • Напряжение: 500 В
  • Токи до 20 А
  • Сечение провода штекерного соединителя: от 0,5 до 2,5 мм²
  • Степень защиты: IP66, IP68, IP69K

Преимущества для Вас

  • Значительная экономия времени за счет штекерного подключения без инструмента
  • Простая установка даже в особо сложных ситуациях благодаря байонетной системе быстрой фиксации
  • Механическое кодирование для предотвращения неправильного подсоединения, обеспечивающее безопасную установку
  • Надежное использование на открытом воздухе и во влажных помещениях благодаря высокой степени защиты

Монтажный разъем QPD STAS 3

Простое подключение жалюзи и штор

Сборные монтажные разъемы QPD STAK/STAS 3 специально разработаны для подключения электродвигателей жалюзи, рольставней и штор. Благодаря разъему IDC подключение выполняется быстро без необходимости снятия изоляции или привинчивания.

Основные характеристики

  • Технология быстрого подключения QUICKON (IDC)
  • 4 контакта (3 контакта + PE)
  • Напряжение: 400 В
  • Сила тока: 16 A
  • Степень защиты: IP54
  • Диапазон температуры: -40 °C ... +100 °C

Преимущества для Вас

  • Экономия времени до 80 % при подключении на месте
  • Простая и быстрая сборка без специнструмента
  • Высокая надежность благодаря прочным и вибростойким корпусам

GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей IPD

Удобное и индивидуально настраиваемое распределение электропитания IPD

Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей

Удобная конфигурация распределения электропитания с помощью монтажных разъемов и распределителей IPD. Просто подберите штекерные соединители и длину кабеля в соответствии с Вашими требованиями. Интуитивно понятная навигация по меню и 3D-изображение превращают настройку в детскую игру. Экспортируйте список артикулов или закажите Ваше решение напрямую.

Монтажные разъемы IPD с технологией Push-in

Воспользуйтесь простым способом распределения электропитания без инструмента с монтажными разъемами и распределителями IPD. Монтажная система IPD является полностью штекерной и благодаря технологии Push-in и системе быстрой фиксации обеспечивает удобную установку без инструмента даже в труднодоступных местах. Для особенно долговечной разводки в неблагоприятных внешних и промышленных условиях монтажная система имеет защиту от брызг воды и пыли согласно IP66, IP68 и IP69K.

3D-вид

Монтажный разъем IPD в панорамном виде 360°

Монтажные разъемы IPD впечатляют простотой обращения и безопасностью установки. Благодаря зажиму Push-in со стороны устройства и зажиму Push-Lock со стороны поля Вы можете удобно и быстро собрать штекерные соединители и проходные детали без инструмента. Байонетная система быстрой фиксации гарантирует простую и надежную установку даже в особо сложных ситуациях встраивания.

Основные преимущества IPD

Штекерные монтажные разъемы IPD с зажимом Push-Lock
Автоматизированная кабельная разводка с зажимами Push-in
Байонетная система быстрой фиксации
Штекерный соединитель постоянного тока и проходная деталь IPD
Проходные детали IPD
Надежная защита IP
Штекерные монтажные разъемы IPD с зажимом Push-Lock

Зажим Push-Lock штекерного монтажного разъема IPD позволяет просто и быстро монтировать гибкие и жесткие провода. Точка подключения удобно открывается и закрывается при помощи рычага.

Автоматизированная кабельная разводка с зажимами Push-in

Проходные детали IPD с зажимом push-in обеспечивают простую сборку без инструмента за счет прямой установки подготовленных и жестких проводов. Это означает, что роботы для кабельной разводки могут также автоматически соединять компоненты в устройстве.

Байонетная система быстрой фиксации

Процедуру установки можно значительно упростить, даже в сложных условиях монтажа. Штекерные соединители IPD оснащены байонетной системой быстрой фиксации, благодаря которой Вам будет комфортно работать даже в самых неблагоприятных условиях. Четкая и надежная фиксация соединителей в подключенном состоянии с механическим кодированием для предотвращения неправильного подключения и защитой от касания согласно DIN EN 0105.

Штекерный соединитель постоянного тока и проходная деталь IPD

С помощью 5-контактного штекерного соединителя постоянного тока IPD и проходной детали Вы сможете легко реализовать выход для подключаемых устройств постоянного тока. Благодаря зажиму Push-in и зажиму Push-Lock соединение провода можно удобно реализовать без инструмента со стороны поля и устройства.

Подробнее о штекерных соединителях постоянного тока и проходных деталях IPD
Проходные детали IPD

Проходные детали IPD для подключения кабеля напрямую позволяют сэкономить на полевом соединителе. Проводник просто пропускается через гермоввод со стороны поля и подключается напрямую к устройству с помощью технологии Push-in, обеспечивающей легкое соединение. После подключения провода сальник нужно защелкнуть и выполнить разгрузку от натяжения при помощи гайки.

К проходным деталям IPD
Надежная защита IP

Долговечная кабельная разводка под открытым небом и в промышленной среде: благодаря классам защиты ​IP66, IP68 и IP69K​ вся система защищена от воды и пыли, что гарантирует возможность особенно надежного монтажа в неблагоприятных условиях.

Монтажный разъем QPD с зажимом IDC

Отвечающее промышленным требованиям распределение электропитания не должно быть затратным по времени. Доказательством этого является прочная монтажная система QPD с классом защиты IP68/69K для нагрузок до 690 В/40 A. Проверенная техника быстрого подключения с ножевым соединением IDC QUICKON делает возможным подключение до 5 кабелей сечением до 6,0 мм² без снятия изоляции и специнструмента. Благодаря быстрому и простому использованию время подключения сокращается приблизительно на 80 %.

Кабельные соединители QPD

Кабельный соединитель серии QPD

Оцените эффективность кабельных соединителей серии QPD от Phoenix Contact. Компактные кабельные соединители значительно упрощают удлинение или ремонт кабеля. Благодаря передовой технологии режущего соединения IDC Вы можете сократить трудозатраты до 80 %. Вы сможете выполнить электромонтажные работы в кратчайшие сроки. Кабельные соединители QPD - незаменимый помощник для каждого электрика, например, на строительных площадках, в машиностроении и производстве оборудования или при проведении электромонтажа.

Быстрый монтаж без использования специального инструмента

Распределение электропитания не обязательно должно отнимать много времени. Это подтверждают кабельные соединители QPD. Разъем для быстрого подключения IDC функционирует без необходимости снятия изоляции с литцев. Для установки не требуются дорогостоящие специнструменты. Посмотрите видео, чтобы убедиться в простоте установки.

3D-вид

Монтажная система QPD в панорамном виде

Монтажные разъемы QPD позволяют удобно и безопасно подсоединять провода. Больше не нужно откручивать и закручивать винты. Монтаж осуществляется быстро благодаря прокалывающим контактам IDC. Это экономит время и позволяет избежать ошибок при подключении.

QUICKON – надежное подключение за несколько шагов

Клеммы с ножевыми контактами QUICKON в процессе зачистки оболочки кабеля и подготовки PE-провода
Гайка QUICKON с проводами в направляющих
Обрезка концов литцев при использовании клеммы с ножевыми контактами QUICKON
Накидная гайка закручивается вместе с держателем контактов
Фиксация гайки QUICKON вручную
Монтажный кабель с технологией быстрого соединения
Клеммы с ножевыми контактами QUICKON в процессе зачистки оболочки кабеля и подготовки PE-провода

Снять оболочку кабеля и подготовить PE-провод.

Гайка QUICKON с проводами в направляющих

Ввести провода в гайку QUICKON и зафиксировать в промаркированных направляющих (1, 2, 3 …).

Обрезка концов литцев при использовании клеммы с ножевыми контактами QUICKON

Обрезать выступающие концы гибких проводов.

Накидная гайка закручивается вместе с держателем контактов

Установить накидную гайку на держатель контактов и затянуть ее до упора или с указанным моментом затяжки.

Фиксация гайки QUICKON вручную

Отчетливый щелчок информирует об оптимальной ширине завинчивания. Теперь гайка QUICKON завинчена настолько, что ее уже нельзя открутить вручную.

Монтажный кабель с технологией быстрого соединения

Проводник подключен быстро, просто и без специнструмента.

Монтажный разъем PRC c винтовым зажимом

Монтажные разъемы PRC оптимально подходят для компактной и безопасной передачи питания до 35 А. Высокие степени защиты и ударопрочность до IK08 защищают систему распределения тока даже при экстремальных условиях окружающей среды. Разъемная блокировка с ручным или инструментальным управлением на выбор обеспечивает к тому же больше гибкости при установке и обслуживании системы.

Основные преимущества PRC

Монтажный разъем серии PRC 20 и 35
Технологии блокировки PRC
Молоток ударяет по штекерному соединителю PRC
PRC 20 с винтовым зажимом или обжимным соединением
Механическое и цветовое кодирование на PRC 20
Монтажный разъем серии PRC 20 и 35

Пространственное чудо для штекерного распределения энергии: с PRC можно передавать токи до 35 А на минимальном пространстве. Приборные интерфейсы поставляются со штыревыми и гнездовыми контактами. Интегрированная защита от перекручивания гарантирует надежное расположение в стенке устройства. Так вы получаете ясно структурированные области подключения и больше места и гибкости при дизайне устройств.

К списку продукции штекерных соединителей PRC 20
Технологии блокировки PRC

Гибкость, которая оправдывает себя: блокировка с ручным и инструментальным управлением предлагает вам еще больше свободы при установке и обслуживании. Штекерный соединитель можно легко разблокировать с помощью ручного рычага или шлицевой отвертки.

К списку продукции штекерных соединителей PRC 20
Молоток ударяет по штекерному соединителю PRC

PRC сделаны для экстремальных условий. В тепле или на холоде, в сухой или влажной атмосфере, в помещениях или на улице: благодаря высоким степеням защиты до IP69 штекеры PRC гарантируют распределение токов и в неблагоприятных условиях окружающей среды. Ударопрочность до IK08 делает штекеры PRC прочным решением даже при ударах или сотрясениях.

К списку продукции штекерных соединителей PRC 20
PRC 20 с винтовым зажимом или обжимным соединением

У вас есть выбор: проверенные технологии винтового соединения позволяют собирать проводники на месте без специнструмента. При этом вы используете установленную защиту проводника, так что даже неподготовленные проводники подключаются безопасно. В случае необходимости подготовки большого количества проводов обжимное соединение обеспечивает возможность быстрого автоматизированного подключения. Найдите самое подходящее для Вашего приложения решение.

К списку продукции штекерных соединителей PRC 20
Механическое и цветовое кодирование на PRC 20

Умные функции, такие как механическое кодирование, оказывают вам поддержку при быстром и безошибочном вводе в эксплуатацию. PRC 20 разделяет варианты с различным числом контактов, а также различные варианты с одинаковым числом контактов безопасным и механическим способом. Интегрированная цветная маркировка различных видов сигналов облегчает точную идентификацию на монтажной площадке.

К списку продукции штекерных соединителей PRC 20

Идеально подходят для многочисленных приложений Наши монтажные системы обеспечивают гибкое и надежное распределение электропитания в зданиях, промышленных объектах и на открытом воздухе.

Туннель с освещением
Транспортная инфраструктура
Ветрогенератор в солнечном парке
Выработка электроэнергии
Электромобили под питаемым от солнечной энергии зарядным парком
Электромобильность
Базовая станция LTE
Телекоммуникационные устройства
Офисное здание изнутри
Инфраструктура зданий
Контейнеровоз
Морские и шельфовые объекты
Конвейер
Интралогистика
Производственное здание
Производство
Установка ОВК на крыше
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Зарядная станция для электровелосипедов
Микромобильность
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Обзор всех установочных систем

Получите информацию о нашем ассортименте установочных систем. В зависимости от задач вы можете выбрать простое соединение проводников, удобное распределение энергии или компактное подключение устройств.

Открыть электронный журнал
Установочные системы IPD, QPD и PRC