Монтажная система IPD

Освойте любой вызов. Воспользуйтесь простым способом распределения электропитания без инструмента с монтажными разъемами и распределителями IPD.
Монтажный разъем и распределитель IPD

Простое и надежное распределение электропитания

Простое подключение и уже надежное соединение: Монтажные разъемы и распределители IPD обеспечивают надежное и удобное распределение электропитания в любой ситуации, независимо от сложности монтажа. Благодаря технологии Push-Lock, технологии Push-in и системе быстрой фиксации вы можете легко устанавливать штекерные соединители, проходные детали и распределители без инструментов.

Преимущества для Вас

  • Легко распределять энергию, поскольку компоненты подключаются напрямую
  • Простая и экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажимам Push-Lock и зажимам Push-in на стороне устройства
  • Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе
  • Надежная фиксация без инструментов даже в особо сложных ситуациях или в условиях ограниченного пространства
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно смонтированным кабельным сборкам
Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей IPD

Удобное и индивидуально настраиваемое распределение электропитания IPD

Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей

Удобная конфигурация распределения электропитания с помощью монтажных разъемов и распределителей IPD. Просто подберите штекерные соединители и длину кабеля в соответствии с Вашими требованиями. Интуитивно понятная навигация по меню и 3D-изображение превращают настройку в детскую игру. Экспортируйте список артикулов или закажите Ваше решение напрямую.

Распределительное устройство IPD

Удобное распределение энергии с распределительными устройствами IPD

Оптимизируйте распределение электропитания

Распределение электропитания в зданиях, инфраструктурных сооружениях или промышленных установках с разветвленной проводкой сопряжено со значительными трудностями. Монтажные разъемы и распределители IPD обеспечивают гибкое и не требующее инструментов соединение трех- и пятиполюсных кабелей с сечением провода до 2,5 мм².

Подробно о преимуществах

Подключение без инструмента с зажимом Push-Lock
Автоматизированная кабельная разводка с зажимами Push-in
Байонетная система быстрой фиксации
Подготовленные монтажные разъемы
Надежная защита IP
Подключение без инструмента с зажимом Push-Lock

Кабельная разводка на стороне полевых устройств не должна быть сложной: технология подключения без инструмента Push-Lock позволяет быстро осуществлять монтаж путем ввода обработанных и жестких проводов напрямую. Для подключения тонкожильных литцев и отсоединения подключенного проводника нужно просто открыть точку подключения при помощи цветного рычага.

Автоматизированная кабельная разводка с зажимами Push-in

Проходные детали IPD с зажимом push-in обеспечивают простую сборку без инструмента за счет прямой установки подготовленных и жестких проводов. Это означает, что роботы для кабельной разводки могут также автоматически соединять компоненты в устройстве.

Байонетная система быстрой фиксации

Процедуру установки можно значительно упростить, даже в сложных условиях монтажа. Штекерные соединители IPD оснащены байонетной системой быстрой фиксации, благодаря которой Вам будет комфортно работать даже в самых неблагоприятных условиях. Четкая и надежная фиксация соединителей в подключенном состоянии с механическим кодированием для предотвращения неправильного подключения и защитой от касания согласно DIN EN 0105.

Подготовленные монтажные разъемы

Подготовленные кабельные сборки значительно упрощают реализацию крупных кабельных проектов. Соединительные и управляющие кабели из ПВХ, подходящие для Вашего проекта, предлагаются в четырех вариантах длины кабеля: 0,5, 1, 3 и 5 метров. В исполнении со штекером или муфтой и свободным концом кабеля или со штекером и муфтой. По запросу могут быть изготовлены изделия нестандартной длины.

Надежная защита IP

Долговечная кабельная разводка под открытым небом и в промышленной среде: благодаря классам защиты ​IP66, IP68 и IP69K​ вся система защищена от воды и пыли, что гарантирует возможность особенно надежного монтажа в неблагоприятных условиях.

3D-вид

Монтажный разъем IPD в панорамном виде 360°

Монтажные разъемы IPD впечатляют простотой обращения и безопасностью установки. Благодаря зажиму Push-in со стороны устройства и зажиму Push-Lock со стороны поля Вы можете удобно и быстро собрать штекерные соединители и проходные детали без инструмента. Байонетная система быстрой фиксации гарантирует простую и надежную установку даже в особо сложных ситуациях встраивания.

Обзор ассортимента монтажной системы IPD

Интерактивная карта изображений: Обзор ассортимента монтажной системы IPD
H-образный разветвитель
Распределительные устройства IPD обеспечивают простое и безопасное распределение электропитания. Трех- и пятиполюсные штекерные соединители для сечения проводов до 2,5 мм² надежно и без инструментов устанавливаются простым подключением. H-образные разветвители имеют один вход и три выхода.
К H-образным разветвителям
H-образный разветвитель
Y-разветвитель
Распределительные устройства IPD обеспечивают простое и безопасное распределение электропитания. Трех- и пятиполюсные штекерные соединители для сечения проводов до 2,5 мм² надежно и без инструментов устанавливаются простым подключением. Y-разветвители имеют один вход и два выхода.
К Y-разветвителям
Y-разветвитель
Проходные детали
С помощью трех- и пятиполюсных проходных деталей для монтажных разъемов IPD Dы можете легко подключать свои устройства без инструмента. Ассортимент продукции включает проходные детали в штыревом или гнездовом исполнении с зажимом Push-in со стороны устройства для самостоятельной сборки или уже подключенных одножильных кабелей.
К проходным деталям
Проходные детали
Монтажный разъем
Монтажные разъемы IPD в штыревом и гнездовом исполнении обеспечивают подключение трех- и пятиполюсных кабелей с сечением провода до 2,5 мм². Зажим Push-Lock обеспечивает монтаж без инструмента. Байонетная система быстрой фиксации обеспечивает удобство монтажа. Четкая и надежная фиксация соединителей в подключенном состоянии с механическим кодированием для предотвращения неправильного подключения.
К монтажным разъемам
Монтажный разъем

Решения для специальных требований


Проходная деталь IPD

Проходная деталь IPD с соединением провода напрямую

Простая установка без штекерных соединителей

Проходные детали IPD для подключения кабеля напрямую позволяют сэкономить на полевом соединителе. Проводник просто пропускается через гермоввод со стороны поля и подключается напрямую к устройству с помощью технологии Push-in, обеспечивающей легкое соединение. После подключения провода сальник нужно защелкнуть и выполнить разгрузку от натяжения при помощи гайки.

Монтажные разъемы серии IPD 1.5

Простое соединение проводов в ограниченном монтажном пространстве

Компактные монтажные разъемы IPD 1.5 идеально подходят для установки в условиях ограниченного пространства. Они подходят для передачи сигналов и данных благодаря сечению проводов всего 0,25 мм². Пружинный зажим Push-Lock и байонетный замок позволяют сэкономить время на кабельную разводку и надежно зафиксировать и снять кабель без инструментов - независимо от типа проводника и условий монтажа.

Штекерный соединитель постоянного тока и проходная деталь IPD

Штекерный соединитель постоянного тока и проходная деталь IPD

Подключаемый выход устройства постоянного тока

С помощью 5-контактного штекерного соединителя постоянного тока IPD и проходной детали Вы сможете легко реализовать выход для подключаемых устройств постоянного тока. Благодаря зажиму Push-in и зажиму Push-Lock соединение провода можно удобно реализовать без инструмента со стороны поля и устройства.

Идеально подходят для многочисленных приложений Наши монтажные системы обеспечивают гибкое и надежное распределение электропитания в зданиях, промышленных объектах и на открытом воздухе.

Туннель с освещением
Транспортная инфраструктура
Ветрогенератор в солнечном парке
Выработка электроэнергии
Электромобили под питаемым от солнечной энергии зарядным парком
Электромобильность
Базовая станция LTE
Телекоммуникационные устройства
Офисное здание изнутри
Инфраструктура зданий
Контейнеровоз
Морские и шельфовые объекты
Конвейер
Интралогистика
Производственное здание
Производство
Установка ОВК на крыше
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Зарядная станция для электровелосипедов
Микромобильность
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Обзор всех установочных систем

Получите информацию о нашем ассортименте установочных систем. В зависимости от задач вы можете выбрать простое соединение проводников, удобное распределение энергии или компактное подключение устройств.

Открыть электронный журнал
Установочные системы IPD, QPD и PRC