Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 20, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Oбжимное соединение, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную
Проходные детали
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 20, цвет: черный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 400 V AC, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Oбжимное соединение, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 20, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Oбжимное соединение, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 20, цвет: черный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 400 V AC, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Oбжимное соединение, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 20, цвет: черный, полюсов: 4, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: BUS
Проходная деталь, тип подключения: отдельные жилы (приварен), полюсов: 3+PE, M25, Штифт, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 20 A, PA, черный, без гайки QUICKON, кодирование: кодировка, 2,5 мм2, жилы ровно обрезаны, длина кабеля: 0,5 м
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 20, цвет: черный/красный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: AC
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 35, цвет: черный, расчетное напряжение: 690 V AC, Корпуса штекерных соединителей без контактной вставки. Для заказа подходящих контактных вставок используйте список принадлежностей
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 20, цвет: черный, полюсов: 2, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: BUS
Проходная деталь, для штекерных соединителей, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2+PE, M20, Штифт, 0,25 мм2 ... 1,5 мм2, 600 В, 16 A, черный, кодирование: P