Этот штекер любит экстремальные условия
Надежное распределение электропитания даже при экстремальных условиях
Прочные и надежные: Монтажные разъемы PRC 20 и PRC 35 обеспечивают широкий спектр решений для подключения в зданиях, на производстве и вне помещений. Будь то транспортная инфраструктура, выработка электроэнергии, электромобильность, интралогистика или промышленное производство - монтажные разъемы обеспечивают эффективную передачу энергии.
Продукция серии PRC
Монтажные разъемы PRC оптимально подходят для компактной и безопасной передачи питания до 35 А. Высокие степени защиты и ударопрочность до IK08 защищают систему распределения тока даже при экстремальных условиях окружающей среды. Разъемная блокировка с ручным или инструментальным управлением на выбор обеспечивает к тому же больше гибкости при установке и обслуживании системы.
Сравнение технических характеристик
Сравните данные изделий и выберите подходящую систему для Вашего приложения.
|
|
|
---|---|---|
PRC 20 | PRC 35 | |
Технология подключения | Винтовой зажим и обжимное соединение | Винтовой зажим и обжимное соединение |
Число контактов | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
Расчетное напряжение (МЭК) | до 500 В (AC/DC) | до 690 В (AC) / 500 В (DC) |
Рабочее напряжение (UL) | до 600 В (AC/DC) | до 600 В (AC/DC) |
Рабочий ток | до 20 A | до 35 A |
Степень защиты | IP66 / IP68 (2 ч/2 м) / IP69 | IP66 / IP68 (24 ч/2 м) / IP69 |
Ударопрочность | IK08 | IK08 |
Температура окружающей среды (эксплуатация) | от -40 до +105 °C | от -40 до +105 °C |
Тип фиксатора | Блокировка Duo Unlock, ручная и инструментальная разблокировка | Крепление на защелках, ручная и инструментальная разблокировка |
Циклы подключения | 500 | 2000 |
Сечение провода (жесткий и гибкий) | 0,5 – 2,5 мм² | 1,5 – 6,0 мм² |
Наружный диаметр провода | 6 – 14 мм | 8 – 21 мм |
Сертификаты | UL, МЭК, DNV-GL | UL, МЭК, DNV-GL, 2PfG |
К списку продукции PRC 20 | К списку продукции PRC 35 |
Преимущества для вас
- Передача высоких токов до 35 А на небольшом пространстве
- Блокировка с ручным и инструментальным управлением для еще большей гибкости при установке и обслуживании
- Безопасная эксплуатация при экстремальных условиях окружающей среды благодаря высоким степеням защиты и ударопрочности
- Простое использование благодаря проверенным временем технологиям обжимного или винтового соединения
- Механическое и цветовое кодирование для быстрого и безошибочного ввода в эксплуатацию
Обзор монтажной системы PRC
Протестируйте монтажный разъем PRC
Монтажная система PRC подходит для различных областей применения, например, для возобновляемых источников энергии, туннелестроения или инфраструктурных объектов. Они используются, например, в бытовых зарядных устройствах, фотогальванических установках, ветросиловых установках или дистанционных радио-единицах. Убедитесь в многочисленных преимуществах монтажных разъемов PRC и закажите образец быстро и легко напрямую на рабочее место.