Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - Штекерный соединитель RJ45
1405141

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 4, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Металл, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 22, кабельный отвод: прямое, цвет: серебристый, PROFINET

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия