VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Штекерный соединитель RJ45
1417294

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Пластмасса, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 23, кабельный отвод: прямое, цвет: серый цвет A RAL 7042, Ethernet

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтаж без специального инструмента
Высококачественное и недорогое решение в области защиты IP
Простое управление