VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK - Штекерный соединитель RJ45
1658493

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, материал: Пластмасса, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 23, кабельный отвод: прямое, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, Ethernet

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтаж без специального инструмента
IP65/67
Высококачественное и недорогое решение в области защиты IP
Простое управление