Штекеры для быстрого подключения SUBCON-PLUS с разъемом M12 обеспечивают возможность безошибочной установки шинных систем благодаря использованию полностью проверенных кабелей и соединительных штекеров. Инновационная концепция корпуса гарантирует наилучшую механическую защиту от воздействий окружающей среды при малом весе. Это позволяет оптимальным образом использовать штекеры для быстрого подключения в том числе и в условиях воздействия значительных вибрационных нагрузок. Уникальное устройство быстрой фиксации SPEEDCON на разъемах M12 обеспечивает возможность надежного подключения с полуоборота.
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12
-
Шинный штекер D-SUB
2902319
Штекер D-SUB, 9-конт., штыревой, с гнездом PG-D-SUB, цоколёвка: 3, 5, 6, 8; два подвода для кабеля M12 (кодировка B) под углом 35°. Шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с. Нагрузочный резистор через отдельный терминатор M12.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота ввода в эксплуатацию, Plug-and-Play
Безошибочная установка, в частности в серийном производстве оборудования
Быстрое подключение благодаря системе фиксации M12-SPEEDCON
Малый вес
PROFIBUS
Терминирование с помощью нагрузочного резистора М12
Вариант с разъемом для программирования
Адаптер для сред IP20 и IP67
Сквозное экранирование от М12 к D-SUB