Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - Штекерный соединитель RJ45
1414410

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, материал: Пластмасса, тип подключения: Oбжимное соединение, сечение проводников: AWG 24- 27, кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Ethernet / PROFINET

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия