Программируемый преобразователь температуры с аналоговым выходом и 3 реле предельного значения, термометр сопротивления с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, широкодиапазонное питание. Стандартная конфигурация, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Винтовые зажимы
Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают сигналы в качестве интерфейса между полем и контроллером. MACX Analog и MINI Analog Pro предлагают гибкие решения для AI, AO, DI, температуры, частоты и граничных значений. MINI Analog Pro является удобной и занимающей мало места серией. MACX Analog обеспечивает безопасность людей, окружающей среды и установки согласно функциональной безопасности.
2-канальный коммутирующий разделительный усилитель NAMUR с широким диапазоном напряжений питания для бесконтактных датчиков и выключателей. Каждый канал оснащен реле с преобразующим контактом, используемым в качестве сигнального выхода. Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, зажим push-in, SIL 2.
Пороговый выключатель со входом для активных сигналов тока и напряжения и релейным выходом предельных значений (перекл. контакт). Настройка с помощью DIP-переключателя и потенциометра, гальваническая развязка 3 цепей, до SIL2 (SC3), PLc Kat.1, винтовой зажим.
2-канальный коммутирующий разделительный усилитель NAMUR с широким диапазоном напряжений питания для бесконтактных датчиков и выключателей. Каждый канал оснащен реле с преобразующим контактом, используемым в качестве сигнального выхода. Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, винтовые зажимы, SIL 2.
Разделительный усилитель с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов, с винтовыми клеммами, входной сигнал: 0(4) мA ... 20 мA, выходной сигнал: (0)4 мA ... 20 мA
Универсально настраиваемый разделитель сигналов на 4 цепи, со штекерными разъемами для гальванической развязки и разветвления аналоговых сигналов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.
Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков приближения и выключателей. Сигналы передаются через 2 транзисторных выхода (пассивных) на уровень управления. количество каналов: 1, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения термоэлементов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Технология подсоединения рush-in, стандартная конфигурация
Преобразователь температуры для преобразования и передачи сигналов от датчиков RTD и TC к нагрузке. Конфигурация заказа, Зажимы Push-in
Измерительный преобразователь температуры MCR, для датчиков температуры Pt 100, конфигурируемых с помощью DIP-переключателей, с винтовыми зажимами, не сконфигурирован
Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для стандартных применений
Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Уникальная компактность по ширине и высоте |
MACX Analog
Проверенный, комплексный спектр решений |
MINI Analog
Серия изделий 6 мм с базовым набором функций |
|
Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO | |||
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа | |||
Двухканальный | |||
Варианты с широким диапазоном напряжений питания | |||
Бесперебойное измерение контуров тока | |||
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик | |||
Шлюзы для подключения к шине и сети | |||
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App | NFC и QR-код | QR-код | Нет |
Преимущества для Вас
- Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов
- Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
- Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
- Точная передача и высокая безопасность в эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
- Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Особо компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro
Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog
Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность в соответствии с SIL МЭК/EN 61508 и в стандартных приложениях. Данная серия изделий полностью обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 SC3 до SIL 3. Отдельные разделительные усилители MACX Analog дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы с базовой функциональностью
6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций аналогового согласования сигналов для стандартных приложений. При этом изделия сведены к самому необходимому с точки зрения занимаемого пространства и функциональности.