MINI MCR-SL-I-I - Разделительные усилители
2864406

Разделительный усилитель с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов, с винтовыми клеммами, входной сигнал: 0(4) мA ... 20 мA, выходной сигнал: (0)4 мA ... 20 мA

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Экономичная альтернатива конфигурируемым разделительным усилителям
Малая потребляемая мощность
Развязка 3 цепей
Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации аналоговых нормированных сигналов
Фиксированные комбинации сигналов