Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают сигналы в качестве интерфейса между полем и контроллером. MACX Analog и MINI Analog Pro предлагают гибкие решения для AI, AO, DI, температуры, частоты и граничных значений. MINI Analog Pro является удобной и занимающей мало места серией. MACX Analog обеспечивает безопасность людей, окружающей среды и установки согласно функциональной безопасности.

Go to Product Detail Page for item 2908063
MACX MCR-IDS-I-I - Разд. усил-ь с развязкой выходов
MACX MCR-IDS-I-I - Разд. усил-ь с развязкой выходов
2908063

Выходной разделительный усилитель, поддержка HART. Обеспечивает развязку и передачу сигналов 0/4 мА ... 20 мA к нагрузке в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, обнаружение повреждений на линии (отключение DIP-переключателем), SIL 2 (SC3) согласно МЭК 61508, винтовой зажим.

Go to Product Detail Page for item 2905629
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Разделитель питания
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Разделитель питания
2905629

Питающий удвоитель с развязкой 4 цепей и штекерной технологией подключения. Поддержка HART, входной сигнал 0(4) мА ... 20 мА, выходные сигналы 0(4) мА ... 20 мА. Устройство можно использовать как в режиме удвоителя сигналов, так и в режиме питающего удвоителя. Технология соединения push-in.

Go to Product Detail Page for item 2902019
MINI MCR-2-U-UI - Разделительные усилители
MINI MCR-2-U-UI - Разделительные усилители
2902019

Разделительный усилитель с развязкой 3 цепей, с конфигурируемым входом и выходом, для гальванической развязки и преобразования аналоговых сигналов в минивольтовом и вольтовом диапазоне, однополюсные и двухполюсные. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.

Go to Product Detail Page for item 2811297
MACX MCR-UI-UI-UP-NC - Разделительные усилители
MACX MCR-UI-UI-UP-NC - Разделительные усилители
2811297

Разделительные усилители с надежной гальванической развязкой и широким диапазоном напряжения питания (24 В ... 230 В AC/DC). Фронтальные DIP-переключатели, возможность настройки более 1600 значений преобразования сигналов. Стандартная конфигурация (IN 0 ... 10 В / OUT 0 ... 20 мА), винтовые зажимы, SIL

Go to Product Detail Page for item 2907706
MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP - Пассивное устройство для развязки
MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP - Пассивное устройство для развязки
2907706

Двухканальный разделительный усилитель с повышенным напряжением развязки на 2 цепи с питанием от входных петель и штекерными разъемами для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. С винтовыми зажимами.

Go to Product Detail Page for item 2907705
MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP-SP - Пассивное устройство для развязки
MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP-SP - Пассивное устройство для развязки
2907705

1-канальный разделительный усилитель с повышенным напряжением развязки на 2 цепи с питанием от входного контура и технологией подключения для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. Технология соединения push-in.

Go to Product Detail Page for item 2907707
MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP - Пассивное устройство для развязки
MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP - Пассивное устройство для развязки
2907707

Двухканальный разделительный усилитель с повышенным напряжением развязки на 2 цепи с питанием от входных петель и штекерными разъемами для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. С зажимами push-in.

Go to Product Detail Page for item 2907704
MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP - Пассивное устройство для развязки
MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP - Пассивное устройство для развязки
2907704

1-канальный разделительный усилитель с повышенным напряжением развязки на 2 цепи с питанием от входного контура и технологией подключения для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. С винтовыми зажимами.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для стандартных применений

Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

MINI Analog

Серия изделий 6 мм с базовым набором функций

Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код Нет

Преимущества для Вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов
  • Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
  • Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
  • Точная передача и высокая безопасность в эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактный разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro на монтажной рейке

Особо компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog на монтажной рейке

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog

Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность в соответствии с SIL МЭК/EN 61508 и в стандартных приложениях. Данная серия изделий полностью обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 SC3 до SIL 3. Отдельные разделительные усилители MACX Analog дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы с базовой функциональностью

6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций аналогового согласования сигналов для стандартных приложений. При этом изделия сведены к самому необходимому с точки зрения занимаемого пространства и функциональности.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»