MACX MCR-IDS-I-I
-
Разд. усил-ь с развязкой выходов
2908063
Выходной разделительный усилитель, поддержка HART. Обеспечивает развязку и передачу сигналов 0/4 мА ... 20 мA к нагрузке в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, обнаружение повреждений на линии (отключение DIP-переключателем), SIL 2 (SC3) согласно МЭК 61508, винтовой зажим.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Усилитель с развязкой по выходу |
Серия изделий | MACX Analog |
Количество каналов | 1 |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Функциональность | |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Поведение при передаче сигнала | In = Out |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | < 140 мкс (при скачке 4 ... 20 мА) |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
Температурный коэффициент, стандартн. | ≤ 0,005 %/K |
Ошибка передачи, макс. | 0,1 % (от предельного значения 20 мА) |
Ошибка передачи, стандартная | ≤ 0,05 % (от предельного значения 20 мА) |
Гальваническая развязка | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Гальваническая развязка Вход / выход МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Безопасное разделение |
Гальваническая развязка Вход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 50 Вэфф |
Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Основная изоляция |
Гальваническая развязка Выход/питание МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Безопасное разделение |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, макс. | < 45 мА (24 B DC / 20 мA) |
Рассеиваемая мощность | < 0,8 Вт (24 B DC / 20 мA) |
Потребляемая мощность | ≤ 1,1 Вт (24 B DC / 20 мA) |
Сигнал: Ток | |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА (Функция (распознавание короткого замыкания выкл.)) |
0,2 мА ... 20 мА (Функция (распознавание короткого замыкания вкл.)) | |
4 мА ... 20 мА (Безопасность) | |
0 мА ... 24 мА (Диапазон недогрузки/перегрузки) | |
Входной ток | ≤ 30 мА |
Входное полное сопротивление | > 1 МОм (при обрыве проводника) |
Обнаружение повреждений на линии | > 0,2 мА (Порог срабатывания: входной ток) |
Падение напряжения | < 2,4 В (при 20 мА) |
Сигнал: Ток | |
Количество выходов | 1 |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (Функция (распознавание короткого замыкания выкл.)) |
0,2 мА ... 20 мА (Функция (распознавание короткого замыкания вкл.)) | |
4 мА ... 20 мА (Безопасность) | |
0 мА ... 24 мА (Диапазон недогрузки/перегрузки) | |
Нагрузка | 100 Ом ... 700 Ом (20 мА (распознавание короткого замыкания вкл.)) |
100 Ом ... 650 Ом (20,5 мА (распознавание короткого замыкания вкл.)) | |
100 Ом ... 500 Ом (24 мА (распознавание короткого замыкания вкл.)) | |
0 Ом ... 700 Ом (20 мА (распознавание короткого замыкания выкл.)) | |
0 Ом ... 650 Ом (20,5 мА (распознавание короткого замыкания выкл.)) | |
0 Ом ... 500 Ом (24 мА (распознавание короткого замыкания выкл.)) | |
Коэффициент пульсаций на выходе | < 20 мВeff |
Напряжение без нагрузки | ≤ 27 В |
Обнаружение повреждений на линии | > 10 кΩ (Обрыв цепи) |
< 50 Ом (Короткое замыкание) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Разъем COMBICON | |
Диаметр, макс. | 2 мм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Обмен данными (байпас) | |
Функция HART | есть |
Поддерживаемые протоколы | Прозрачность для HART |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 112,5 мм |
Глубина | 113,7 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (для установки в любом положении) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая высота применения (≤ 2000 m (Ex)) | |
Описание | Взрывоопасные приложения |
Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 320 В (Питание, вход / выход) |
Допустимая высота применения (≤ 3000 m (Ex)) | |
Описание | Взрывоопасные приложения |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 190 В (Питание, вход / выход) |
Допустимая высота применения (≤ 4000 m (Ex)) | |
Описание | Взрывоопасные приложения |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 55 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В (Питание, вход / выход) |
Допустимая высота применения (≤ 5000 m (Ex)) | |
Описание | Взрывоопасные приложения |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 45 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В (Питание, вход / выход) |
Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
Описание | Невзрывоопасные приложения (EN 61010-1) |
Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 300 В (Питание, вход / выход) |
Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
Описание | Невзрывоопасные приложения (EN 61010-1) |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 150 В (Питание, вход / выход) |
Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
Описание | Невзрывоопасные приложения (EN 61010-1) |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 55 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 150 В (Питание, вход / выход) |
Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
Описание | Невзрывоопасные приложения (EN 61010-1) |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 45 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 150 В (Питание, вход / выход) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Указание | дополнительно EN 61326 |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | BVS 20 ATEX E 003 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | PxCIF21UKEx2908065X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx BVS 20.0003X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | 2021122304114079 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Systematic Capability | |
Маркировка | 3 |
INMETRO | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | DNV 21.0092 X |
EAC | |
Маркировка | 2Ex e IIC T4 Gc X |
Сертификат | RU C-DE.HB49.B.00145/21 |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2908063 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1112 |
GTIN | 4055626275307 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 170,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 160 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | eea49216-65ed-4334-b9a7-496bc627af58 |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1136500
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Держатель модуля 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Принадлежности 1831016
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Комплект штекеров 1584383
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А