Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают сигналы в качестве интерфейса между полем и контроллером. MACX Analog и MINI Analog Pro предлагают гибкие решения для AI, AO, DI, температуры, частоты и граничных значений. MINI Analog Pro является удобной и занимающей мало места серией. MACX Analog обеспечивает безопасность людей, окружающей среды и установки согласно функциональной безопасности.

Go to Product Detail Page for item 2924207
MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
2924207

Разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, HART. Передает сигналы питания или активные сигналы 0/4-20 мА на нагрузку (активную или пассивную). Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2 согласно МЭК 61508.

Go to Product Detail Page for item 2906877
MINI MCR-2-T-2RO-PT - Реле предельного значения
MINI MCR-2-T-2RO-PT - Реле предельного значения
2906877

Универсально конфигурируемый температурный предельный выключатель с двумя транзисторными выходами для подсоединения 2-, 3-, 4-проводных термометров сопротивления и термоэлементов. Настройка при помощи DIP-переключателей или ПО, зажимы push-in

Go to Product Detail Page for item 2811860
MACX MCR-T-UI-UP-SP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-T-UI-UP-SP - Измерительный преобразователь температуры
2811860

Программируемый преобразователь температуры с аналоговым выходом и 1 реле предельного значения, термометр сопротивления с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, широкодиапазонное питание. Стандартная конфигурация, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2906449
MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT - Разделитель питания
MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT - Разделитель питания
2906449

Двухканальный разделитель питания от выходного контура для развязки 2 цепей со штекерными разъемами для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. Зажимы Push-in.

Go to Product Detail Page for item 2902003
MINI MCR-2-I4-U-PT - Разделительные усилители
MINI MCR-2-I4-U-PT - Разделительные усилители
2902003

Разделительный усилитель 3 цепей со штекерными технологиями подключения для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал: 4 мА ... 20 мА, выходной сигнал: 0 В ... 10 В, технология соединения push-in

Go to Product Detail Page for item 2902031
MINI MCR-2-UI-FRO - Измерительный преобразователь частоты
MINI MCR-2-UI-FRO - Измерительный преобразователь частоты
2902031

Аналоговый частотный преобразователь с функциями предельного значения и штекерным разъемом для преобразования нормированных сигналов в частотные сигналы или сигналы PWM. Настройка при помощи DIP-переключателей или ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2902027
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Разделительные усилители
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Разделительные усилители
2902027

Универсально настраиваемый разделительный усилитель 4 цепей, с выходным переключающим контактом и штекерными разъемами c гальванической развязкой аналоговых сигналов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Зажимы push-in, заказная конфигурация.

Go to Product Detail Page for item 2864095
MINI MCR-SL-R-UI - Реостатный/потенциометрический преобразователь
MINI MCR-SL-R-UI - Реостатный/потенциометрический преобразователь
2864095

Измерительный преобразователь положения потенциометра MCR, для формирования из сигнала положения потенциометра нормированного аналогового сигнала, диапазон входных сигналов от 0..100 Ом до 0..100 кОм

Go to Product Detail Page for item 2904089
MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I - Разделит. усилитель цепей питания
MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I - Разделит. усилитель цепей питания
2904089

2-канальный разделительный усилитель с развязкой цепи питания для эксплуатации 2-проводных измерительных трансформаторов, вход: 4 … 20 мА (питание), выход: 4 … 20 мА (активный), двунаправленная передача цифровых сигналов HART, винтовой зажим, SIL, PL.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для стандартных применений

Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

MINI Analog

Серия изделий 6 мм с базовым набором функций

Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код Нет

Преимущества для Вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов
  • Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
  • Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
  • Точная передача и высокая безопасность в эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактный разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro на монтажной рейке

Особо компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog на монтажной рейке

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog

Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность в соответствии с SIL МЭК/EN 61508 и в стандартных приложениях. Данная серия изделий полностью обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 SC3 до SIL 3. Отдельные разделительные усилители MACX Analog дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы с базовой функциональностью

6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций аналогового согласования сигналов для стандартных приложений. При этом изделия сведены к самому необходимому с точки зрения занимаемого пространства и функциональности.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»