MACX MCR-T-UI-UP-SP
-
Измерительный преобразователь температуры
2811860
Программируемый преобразователь температуры с аналоговым выходом и 1 реле предельного значения, термометр сопротивления с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, широкодиапазонное питание. Стандартная конфигурация, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Зажимы Push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MACX Analog |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Программное обеспечение | |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Программное обеспечение | |
| гальваническая развязка | Развязка 4 цепей |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,26 Вт |
| Ступенчатая характеристика (0-99%) | ≤ 1,75 c (SIL on) |
| 1,3 c (SIL off) | |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | 0,1 % (напр. Pt 100, мин. интервал 300 K) |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Изоляция | Безопасное разделение |
| Гальваническая развязка Вход / выход МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 VP |
| Гальваническая развязка Вход / питание МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 VP |
| Гальваническая развязка Вход/переключающий контакт МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 VP |
| Питание | |
| Диапазон номинального напряжения питания | 24 В AC/DC ... 230 В AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Гц) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В AC/DC ... 253 В AC/DC (50/60 Гц) |
| Потребляемый ток, типовой | < 50 мА (24 В DC) |
| Потребляемая мощность | < 1,5 Вт |
| Сигнал | |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал | Температура |
| Сопротивление | |
| Напряжение | |
| Измерение | |
| Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики: 2-, 3-, 4-проводн. |
| Применяемые типы датчиков (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Диапазон измерения температуры | -250 °C ... 2500 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика) |
| Диапазон сопротивлений, линейн. | 0 Ом ... 50 кΩ |
| Диапазон сопротивлений, потенциометр | 0 Ом ... 50 кΩ |
| диапазон напряжения сигнала (мВ), линейный | -1000 мВ ... 1000 мВ |
| Коммутация: Реле | |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Материал контакта | AgSnO2, твердое золочение |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В AC/DC |
| Максимальный коммутационный ток | 0,5 A (30 В AC) |
| 1 A (30 В DC) | |
| Сигнал: Ток | |
| Количество выходов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Выходной сигнал напряжения, максимальный | ± 11 В |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (SIL off) |
| 4 мА ... 20 мА (SIL on) | |
| Выходной сигнал тока, максимальный | 22 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 10 кΩ |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом (20 мА) |
| Реакция на неисправность датчика | cвободное программирование |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,25 мм² ... 0,34 мм² (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) | |
| 20 ... 16 (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Индикатор состояния | Светодиод. индикатор, напряжение питания, PWR (зеленый) |
| LED-индикатор, кр., мигающий (неисправность проводки, датчиков, ERR) | |
| LED-индикатор, кр. (неисправность модуля, ERR) | |
| Светодиодный индикатор, желтый (Выходной переключающий контакт) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 107,9 мм |
| Глубина | 113,7 мм |
| Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | тип. 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 15г (IEC 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (IEC 60068-2-6) |
| Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
| Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 30 В (Установка в зоне 2) |
| Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 30 В (Установка в зоне 2) |
| Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 30 В (Установка в зоне 2) |
| Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 45 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 30 В (Установка в зоне 2) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Маркировка | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | DNV 18.0143 X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 2 |
| Сертификат | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Маркировка | 2 |
| Performance Level (ISO 13849-1) | |
| Маркировка | d |
| EAC Ex | |
| Маркировка | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| гальваническая развязка | Развязка 4 цепей |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2811860 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK1115 |
| GTIN | 4046356629119 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 250,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 150 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ab27d346-3f6b-4f08-851a-92fb1ad4b512 |
Совместимые изделия
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
MACX MCR-I20 - Штекер 2905680
-
MACX MCR-CJC - Штекер 2924993
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Компенсация холодного спая с помощью отдельного штекера
Конфигурирование с помощью ПО (FDT-DTM) или устройства управления и индикации IFS-OP-UNIT
До SIL 2 согласно EN 61508
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Инверсный диапазон выходного сигнала на выбор
Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in)
Программирование в процессе эксплуатации и без питания с помощью программного адаптера IFS-USB-PROG-ADAPTER
Измерение дифференциальных температур
Вход для резистивных термометров, термоэлементов, резистивных датчиков, потенциометров и милливольтных источников
Свободное программирование входа и выхода
Релейный переключающий выход
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А