Настраиваемый аналоговый измерительный преобразователь частоты с дополнительным переключающим выходом, функцией предельного значения и разъемной технологией подключения для преобразования аналоговых нормированных сигналов в сигналы частоты или сигналы с широтно-импульсной модуляцией. На входе могут обрабатываться сигналы тока в диапазоне от 0 мА до 24 мА и сигналы напряжения в диапазоне от 0 В до 12 В. На выходе возможны сигналы частоты в диапазоне от 0 до 11 кГц или сигналы с широтно-импульсной модуляцией от 0 % до 100 %. Кроме того выход можно использовать в качестве коммутационного выхода с настройкой двух порогов коммутации отдельно друг от друга. Минимальный диапазон измерения составляет 1 мА или 0,5 В. Полная точность сохраняется при диапазоне измерения более 10 мА или более 5 В. Устройство можно конфигурировать с помощью бесплатного программного обеспечения. Стандартные настройки можно также изменять при помощи DIP-переключателей, расположенных на устройстве (см. таблицу конфигураций). Измерительный преобразователь поддерживает функцию диагностики неисправностей и связь NFC.
MINI MCR-2-UI-FRO
-
Измерительный преобразователь частоты
2902031
Аналоговый частотный преобразователь с функциями предельного значения и штекерным разъемом для преобразования нормированных сигналов в частотные сигналы или сигналы PWM. Настройка при помощи DIP-переключателей или ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Frequency value transformer |
Серия изделий | MINI Analog Pro |
Количество каналов | 1 |
Исполнение | разделительный усилитель |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Программное обеспечение | |
Приложение | |
Изоляционные характеристики: GB Standard | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Функциональность | |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Программное обеспечение | |
Приложение |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | 120 мс (Частота выборки 15 Гц) |
35 мс (Частота выборки 60 Гц) | |
15 мс (Частота дискретизации 240 Гц, настраивается только с помощью ПО) | |
130 мс (Частота выборки 15 Гц) | |
40 мс (Частота выборки 60 Гц) | |
20 мс (Частота дискретизации 240 Гц, настраивается только с помощью ПО) | |
Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
Температурный коэффициент, стандартн. | 0,01 %/K |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 3 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Усиленная изоляция согласно МЭК/EN 61010-1 |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
Потребляемый ток, типовой | 27 мА (12 B DC) |
13,5 мА (24 В DC) | |
Потребляемая мощность | ≤ 350 мВт (9,6 B DC) |
Сигнал: Напряжение/ток | |
Количество входов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) |
2 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
1 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
10 В ... 0 В (настраивается DIP-переключателем) | |
10 В ... 2 В (настраивается DIP-переключателем) | |
5 В ... 0 В (настраивается DIP-переключателем) | |
5 В ... 1 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 12 В (настраивается с помощью ПО) | |
Входной сигнал напряжения, максимальный | 12 В |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) |
4 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
0 мА ... 10 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
2 мА ... 10 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
20 мА ... 0 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
20 мА ... 4 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
10 мА ... 0 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
10 мА ... 2 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
0 мА ... 24 мА (настраивается с помощью ПО) | |
Входной сигнал тока, максимальный | 24 мА |
Входное сопротивление, вход напряжения | > 120 кΩ |
Входное сопротивление, вход тока | ~ 50 Ω (+0,7 В для проверочного диода) |
Частота: Частота/транзистор | |
Выход сигнала частоты | 0 Гц ... 10 кГц (настраивается DIP-переключателем) |
0 Гц ... 5 кГц (настраивается DIP-переключателем) | |
0 Гц ... 2,5 кГц (настраивается DIP-переключателем) | |
0 Гц ... 1 кГц (настраивается DIP-переключателем) | |
0 Гц ... 500 Гц (настраивается DIP-переключателем) | |
0 Гц ... 250 Гц (настраивается DIP-переключателем) | |
0 Гц ... 100 Гц (настраивается DIP-переключателем) | |
0 Гц ... 50 Гц (настраивается DIP-переключателем) | |
0 Гц ... 10,5 кГц (настраивается с помощью ПО) | |
Нагрузка, мин. | 4 мА ≤ (UL / RL) ≤ 100 мА |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (> 7 кГц ≤ 0,2 %) |
Выходной сигнал PWM | 15,6 кГц (10 бит, посредством DIP-переключателей) |
1,9 кГц (10 бит, посредством DIP-переключателей) | |
3,9 кГц (12 бит, посредством DIP-переключателей) | |
488 Гц (12 бит, посредством DIP-переключателей) | |
977 Гц (14 бит, посредством DIP-переключателей) | |
122 Гц (14 бит, посредством DIP-переключателей) | |
244 Гц (16 бит, посредством DIP-переключателей) | |
31 Гц (16 бит, посредством DIP-переключателей) | |
31 Гц ... 15,6 кГц (настраивается с помощью ПО) | |
Нагрузка, мин. | 12 мА ≤ (UL / RL) ≤ 100 мА |
Ошибка передачи, макс. | < 0,2 % (Частота ШИМ 500 Гц) |
< 0,5 % (500 Гц < частота ШИМ 2000 Гц) | |
< 1 % (2000 Гц < частота ШИМ 4000 Гц) | |
< 2 % (4000 Гц < частота ШИМ 8000 Гц) | |
< 3 % (8000 Гц < частота ШИМ 16000 Гц) | |
Ток нагрузки, максимальный | 100 мА |
Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
Выход за верхнюю/нижнюю границу диапазона измерений | настраивается (с помощью ПО) |
Коммутация: Транзистор | |
Количество выходов | 1 |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Минимальное напряжение переключения | 1 В DC |
Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
Минимальный коммутационный ток | 100 мкA |
Максимальный коммутационный ток | 100 мА (30 В DC) |
Сигнал | |
Количество выходов | 1 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Данные: IFS-интерфейс | |
Тип подключения | Микро-USB тип B |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 109,81 мм |
Глубина | 119,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал корпуса | PBT |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | BVS 19 ATEX E 083 X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx BVS 19.0072X |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Маркировка | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB 3836.1 |
GB 3836.8 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2902031 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1126 |
Страница каталога | Стр. 88 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356652032 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 125,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 125 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210128 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | fe6e1688-fab6-481b-9b75-21f51c43dc93 |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Держатель модуля 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Держатель модуля 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Коммуникационный модуль 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Коммуникационный модуль 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Коммуникационный модуль 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Коммуникационный модуль 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Адаптер для программирования 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Комплект штекеров 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Комплект штекеров 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А