US-EMLP (15X5) YE CUS
-
Пластиковая табличка
0830077
Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 189, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 15 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Все маркеры для оборудования US-EMLP ... могут поставляться с обозначениями по заказу клиента
Класс воспламеняемости ПВХ соответствует V0 согласно UL 94