US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка
0830076

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 189, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Все маркеры для оборудования US-EMLP ... могут поставляться с обозначениями по заказу клиента
Класс воспламеняемости ПВХ соответствует V0 согласно UL 94