UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов
0801505

Маркеры для концевых фиксаторов, рулон, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Маркировочная карта UniCard UCT-EM (30x5) ... предлагает маркеры для концевого фиксатора CLIPFIX 35-5 ...
На маркеры в виде унифицированных пластин наносится маркировка простым, точным и быстрым способом при помощи карточного принтера
Пластины имеют дополнительное место для размещения информации по проекту или функционального текста, который может помочь во время монтажа
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика