THERMOMARK PRIME 2.0 - Термотрансферный принтер
1472405

Подготавливается к требованиям CRA

Термотрансферный принтер для печати на карточных материалах с разрешением печати 300 dpi. Подходит как для стационарного, так и для мобильного использования благодаря 7-дюймовому сенсорному цветному дисплею со встроенным приложением MARKING system и сменному аккумулятору.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая разработка маркировочных решений на месте благодаря встроенному программному обеспечению и настраиваемому 7-дюймовому мультисенсорному дисплею. Возможно дополнительное управление с помощью программного обеспечения для ПК для маркировки.
100 % независимости благодаря сменному и перезаряжаемому аккумулятору
Простая смена материала и красящей ленты менее чем за 10 с
Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать
Быстрая и высококачественная печать на каждом карточном материале менее чем за 8 секунд
Простая обработка всех сообщений о состояниях и ошибках, поскольку соответствующие видеоролики можно открыть и посмотреть непосредственно на сенсорном дисплее
Разрешение печати 300 dpi является абсолютным стандартом в промышленности для всех распространенных приложений и материалов
Эффективный и не требующий частого обслуживания режим работы благодаря проверенной технологии термотрансферной печати