Магазин - TMP-UCT-MAG7 0803349

Магазин, для принтера THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD, для размещения UCT-WMT..., UCT-EM (7x10)

Подробная информация о продукте




Соответствие требованиям RoHS да

Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.


Ключ заказа 0803349
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 36 (C-3-2019)
GTIN 4055626041919
Вес/шт. (с упаковкой) 407,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 402,7 GRM
Номер таможенного тарифа 84439990
Страна происхождения DE