Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

MACX MCR-SL-2NAM-R-UP - Разделительный усилитель
2865052

2-канальный коммутирующий разделительный усилитель NAMUR с широким диапазоном напряжений питания для бесконтактных датчиков и выключателей. Каждый канал оснащен реле с преобразующим контактом, используемым в качестве сигнального выхода. Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, винтовые зажимы, SIL 2.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
До SIL 2 согласно EN 61508
Устройство распознавания повреждений кабельной линии (LFD), возможность включения/отключения, индикация повреждения с помощью красного мигающего светодиода и путем снятия возбуждения с выходного реле
Гальваническая развязка 3 цепей
Светодиодные индикаторы состояния цепи питания, коммутирующих элементов и помех согласно NAMUR NE 44
2-канальн.
Широкий диапазон напряжения питания 19,2 ... 253 B AC/DC
Возможность переключения направления действия (параметры рабочего тока или тока покоя)
Релейный сигнальный выход (переключающий контакт)
Вход для бесконтактных датчиков NAMUR (EN 60947-5-6), сухих или переключающих контактов с резистивной цепью