Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты обеспечивают, в дополнение к стандартным функциям, электрическую взрывозащиту для всех групп материалов и зон согласно соответствующим стандартам. Благодаря последовательной разработке и оценке продукции в соответствии с SIL МЭК 61508 и PL DIN EN ISO 13849, наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы снижают опасность до приемлемого остаточного риска и обеспечивают защиту людей, машин и окружающей среды.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1052652
MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C - Измерительный преобразователь температуры
1052652

Измерительный преобразователь температуры Ex i: преобразует сигналы от установленных во взрывоопасной области резистивных термометров и передает сигнал 0/4-20 мА на нагрузку в безопасной области. Возможность программирования, гальваническая развязка 3 цепей, SIL, зажим push-in, конфигурация для заказа.

Go to Product Detail Page for item 2924016
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
2924016

Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART. Передаёт питающие или активные сигналы 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2 согласно МЭК 61508, с зажимом push-in

Go to Product Detail Page for item 1290776
MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-IR-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-IR-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
1290776

Ex i-Входной разделительный усилитель питания с 2 реле предельного значения, подает питание на 2-, 3- и 4-проводной измерительный трансформатор, передает 1:1 пассивные или активные входные сигналы 0 мА / 4 мА ... 20 мА и обладает 2 конфигурируемыми выходами предельного значения. количество каналов: 1, Прозрачность для HART, Стандартная конфигурация, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2908855
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S - Разделитель питания
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S - Разделитель питания
2908855

Ex i-Разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного преобразователя и входной разделительный усилитель, только выход 1 является прозрачным для HART. Передает питаемые или активные сигналы из взрывоопасной зоны с гальванической развязкой на две нагрузки. количество каналов: 1, Прозрачность для HART, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2924061
MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP - Разделительный усилитель
MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP - Разделительный усилитель
2924061

Коммутирующий разделительный усилитель Ex i NAMUR. Для бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Сигналы передаются в безопасную зону через 2 выхода реле (замыкающие контакты). Функция обнаружения ошибок в линии (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.

Go to Product Detail Page for item 1175902
MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD - Модуль управления электромагнитным клапаном
MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD - Модуль управления электромагнитным клапаном
1175902

Ex i-Модуль управления электромагнитным клапаном для установленных во взрывоопасной зоне искробезопасных электромагнитных клапанов. напряжение холостого хода: 16 В DC, ограничение тока: 50 мА, Стандартная конфигурация, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2906165
MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP - Реле предельного значения
MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP - Реле предельного значения
2906165

Пороговый выключатель со входом Ex i для активных сигналов тока и напряжения и релейным выходом предельных значений (перекл. контакт). Настройка с помощью DIP-переключателя и потенциометра, гальваническая развязка 3 цепей, до SIL2 (SC3), PLc Kat.1, зажим push-in.

Go to Product Detail Page for item 1291963
MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP - Разд. усил-ь с развязкой выходов
MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP - Разд. усил-ь с развязкой выходов
1291963

Ex i-Выходной разделительный передатчик искробезопасно разделяет и передает сигналы 0 мА / 4 мА ... 20 мА во взрывоопасную зону. Подходит для детекторов огня и газа. количество каналов: 2, Прозрачность для HART, напряжение холостого хода: 25 В, Стандартная конфигурация, питание от сигнальной цепи, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 1157854
MINI MCR-EX-NAM-2T-PT - Разделительный усилитель
MINI MCR-EX-NAM-2T-PT - Разделительный усилитель
1157854

Ex i-Разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков приближения и выключателей во взрывоопасной зоне. Сигналы передаются через 2 транзисторных выхода (пассивных) в безопасную область. Стандартная конфигурация, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 1157870
MINI MCR-EX-SD-16-50-LP-PT - Модуль управления электромагнитным клапаном
MINI MCR-EX-SD-16-50-LP-PT - Модуль управления электромагнитным клапаном
1157870

Ex i-Модуль управления электромагнитным клапаном для установленных во взрывоопасной зоне искробезопасных электромагнитных клапанов. напряжение холостого хода: 16 В DC, ограничение тока: 50 мА, Стандартная конфигурация, питание от сигнальной цепи, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Зажимы Push-in

Искробезопасный разделительный усилитель MINI Analog Pro на монтажной рейке с логотипом золотого победителя в номинации German Innovation Award и логотипом победителя в номинации GIT Security Award

Прорыв в области миниатюризации Компактные искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro завоевали крупные награды

Новые искробезопасные варианты серии разделительных усилителей MINI Analog Pro 6,2 мм обеспечивают взрывозащиту и функциональную безопасность при уникальной компактности. При экономии места до 50 % по сравнению с существующими решениями обеспечивается надежная обработка измерительных сигналов и одновременно защита людей, окружающей среды и установок. Изделия постоянно оцениваются по наивысшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного. Перспективная концепция управления и комплексная цифровизация особенно удобны для пользователя.

Благодаря этим инновационным характеристикам изделия были удостоены награды GIT Safety Award и золотой награды German Innovation Award.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для взрывозащиты

Подходящее решение для любого приложения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i и SIL 3, уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

Функциональная безопасность по SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код

Преимущества для Вас

  • Разделение, преобразование, фильтрация и усиление сигналов надежно и безопасно с нашими разделительными усилителями и измерительными трансформаторами для взрывозащиты
  • Безопаснее и компактнее, чем когда-либо: Ex i и SIL 3 при ширине всего 6,2 мм с очень компактными разделительными усилителями и измерительными трансформаторами
  • Максимальная взрывозащита для всех взрывоопасных зон и групп газов с помощью одно- и двухканальных искробезопасных разделительных усилителей и измерительных трансформаторов
  • Высокая безопасность в эксплуатации при помощи полностью сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro на монтажной рейке

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro

Очень компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro сочетают в себе искробезопасную взрывозащиту и функциональную безопасность до SIL 3 1oo1 при уникальной компактности по ширине и высоте. Применительно к Вашей области применения Вы получите преимущества благодаря особенно удобной для пользователя конструкции и концепции управления, разнообразным возможностям параметризации и полной цифровизации.

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog

Наши искробезопасные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog предлагают Вам полный спектр решений для безопасного и надежного формирования сигнала. В искробезопасных цепях исполнение Ex i обеспечивает взрывозащиту до всех зон и групп веществ. Изделия, последовательно разработанные в соответствии с требованиями безопасности МЭК/EN 61508 и PL EN ISO 13849, гарантируют безопасность людей, окружающей среды и установок.

Технологическая установка на заднем плане с маркировкой Ex и знаком ATEX на переднем плане

Взрывозащита

В химической и нефтехимической промышленности в силу протекающих процессов технологии производства часто могут возникать способные к взрыву смеси. Они создаются, например, выделяющимися газами, парами или туманами. Но и на мельницах, в силосохранилищах, на сахарных и комбикормовых заводах необходимо учитывать возможность возникновения взрывоопасной атмосферы из-за запыленности. Поэтому электрические устройства во взрывоопасных зонах подлежат специальным директивам – к ним относятся сертификаты и директивы ATEX, IECEx, NEC/CEC и UL. Здесь Вы найдете обзор основ взрывозащиты.

Двое мужчин в касках во время осмотра завода

Услуги в области безопасности на промышленных объектах

Как независимый от продукции поставщик услуг, мы помогаем Вам минимизировать риски безопасности и ответственности:

  • Систематический анализ угроз и рисков в соответствии с DIN EN 61511, включая исследование HAZOP
  • Консультирование и поддержка при подготовке оценки SIL в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511
  • Валидация функции обеспечения безопасности и контрольная проверка
  • Консультации по использованию компонентов взрывозащиты и обращению со взрывоопасными средами в соответствии с 2014/34/EU и 1999/92/EC

На нашем сайте или в нашей брошюре «Услуги для промышленной безопасности» Вы найдете информацию о других областях компетенции, таких как промышленная безопасность, маркировка CE и безопасность труда.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»