Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты обеспечивают, в дополнение к стандартным функциям, электрическую взрывозащиту для всех групп материалов и зон согласно соответствующим стандартам. Благодаря последовательной разработке и оценке продукции в соответствии с SIL МЭК 61508 и PL DIN EN ISO 13849, наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы снижают опасность до приемлемого остаточного риска и обеспечивают защиту людей, машин и окружающей среды.

Go to Product Detail Page for item 2905669
MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD - Модуль управления электромагнитным клапаном
MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD - Модуль управления электромагнитным клапаном
2905669

Взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами Ex i в зоне Ex, логический вход, напр. холостого хода 21,1 В, огранич. тока при 25,1 мА, распознавание повреждений провода, выход для передачи сообщений о неисправностях, до SIL 3 по МЭК 61508, винтовой зажим.

Go to Product Detail Page for item 2924883
MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP - Разделительный усилитель
MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP - Разделительный усилитель
2924883

Ex i-Разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков приближения Ex i и выключателей во взрывоопасной зоне. Пассивный транзисторный выход (резистивный в соответствии с EN 60947-5-6). количество каналов: 1, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Прозрачность ошибок проводников, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 1175884
MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD-PT - Модуль управления электромагнитным клапаном
MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD-PT - Модуль управления электромагнитным клапаном
1175884

Ex i-Модуль управления электромагнитным клапаном для установленных во взрывоопасной зоне искробезопасных электромагнитных клапанов. напряжение холостого хода: 21 В DC, ограничение тока: 48 мА, Стандартная конфигурация, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2865609
MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - Модуль управления электромагнитным клапаном
MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - Модуль управления электромагнитным клапаном
2865609

Модуль управления клапаном Ex i. Для искробезопасного управления установленными во взрывоопасной зоне электромагнитными клапанами Ex i, аварийными модулями или СИД. Ограничение тока при 48 мА. Для газов до группы IIC, питание от контура, гальваническая развязка, SIL 3. Винтовой зажим.

Go to Product Detail Page for item 2924689
MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP - Измерительный преобразователь температуры
2924689

Программируемый преобразователь температуры Ex i с аналоговым выходом и 1 реле предельного значения, искробезопасные сигнальные входы, термометр сопротивления с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, широкодиапазонное питание. Стандартная конфигурация, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2924870
MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - Модуль управления электромагнитным клапаном
MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - Модуль управления электромагнитным клапаном
2924870

Взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами Ex i в зоне Ex, логический вход, напр. холостого хода 22,6 В, огранич. тока при 48 мА, распознавание повреждений провода, выход для передачи сообщений о неисправностях, до SIL 3 по МЭК 61508, зажим push-in.

Go to Product Detail Page for item 2865751
MACX MCR-EX-T-UIREL-UP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-EX-T-UIREL-UP - Измерительный преобразователь температуры
2865751

Программируемый преобразователь температуры Ex i с аналоговым выходом и 3 реле предельного значения, искробезопасные сигнальные входы, термометр сопротивления с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, широкодиапазонное питание. Стандартная конфигурация, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2865421
MACX MCR-EX-IDS-2I-2I - Разд. усил-ь с развязкой выходов
MACX MCR-EX-IDS-2I-2I - Разд. усил-ь с развязкой выходов
2865421

2-канальный искробезопасный усилитель с развязкой по выходу, HART. Обеспечивает развязку и искробезопасную передачу сигналов 0/4 мА ... 20 мA к нагрузке во взрывоопасной зоне. Гальваническая развязка 4 цепей, обнаружение повреждений на линии, SIL 2 (SC3) согласно МЭК 61508, винтовой зажим.

Go to Product Detail Page for item 2908803
MINI MCR-EX-RPSS-I-I - Разделит. усилитель цепей питания
MINI MCR-EX-RPSS-I-I - Разделит. усилитель цепей питания
2908803

Ex i-Входной разделительный усилитель питания передает питаемые или активные сигналы 0 мА / 4 мА ... 20 мА взрывоопасной зоны на нагрузку в безопасной зоне. Прозрачность для HART, напряжение холостого хода: 15 В DC, Стандартная конфигурация, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2865340
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
2865340

Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART. Передаёт питающие или активные сигналы 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2 согласно МЭК 61508, с винтовым зажимом

Искробезопасный разделительный усилитель MINI Analog Pro на монтажной рейке с логотипом золотого победителя в номинации German Innovation Award и логотипом победителя в номинации GIT Security Award

Прорыв в области миниатюризации Компактные искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro завоевали крупные награды

Новые искробезопасные варианты серии разделительных усилителей MINI Analog Pro 6,2 мм обеспечивают взрывозащиту и функциональную безопасность при уникальной компактности. При экономии места до 50 % по сравнению с существующими решениями обеспечивается надежная обработка измерительных сигналов и одновременно защита людей, окружающей среды и установок. Изделия постоянно оцениваются по наивысшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного. Перспективная концепция управления и комплексная цифровизация особенно удобны для пользователя.

Благодаря этим инновационным характеристикам изделия были удостоены награды GIT Safety Award и золотой награды German Innovation Award.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для взрывозащиты

Подходящее решение для любого приложения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i и SIL 3, уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

Функциональная безопасность по SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код

Преимущества для Вас

  • Разделение, преобразование, фильтрация и усиление сигналов надежно и безопасно с нашими разделительными усилителями и измерительными трансформаторами для взрывозащиты
  • Безопаснее и компактнее, чем когда-либо: Ex i и SIL 3 при ширине всего 6,2 мм с очень компактными разделительными усилителями и измерительными трансформаторами
  • Максимальная взрывозащита для всех взрывоопасных зон и групп газов с помощью одно- и двухканальных искробезопасных разделительных усилителей и измерительных трансформаторов
  • Высокая безопасность в эксплуатации при помощи полностью сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro на монтажной рейке

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro

Очень компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro сочетают в себе искробезопасную взрывозащиту и функциональную безопасность до SIL 3 1oo1 при уникальной компактности по ширине и высоте. Применительно к Вашей области применения Вы получите преимущества благодаря особенно удобной для пользователя конструкции и концепции управления, разнообразным возможностям параметризации и полной цифровизации.

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog

Наши искробезопасные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog предлагают Вам полный спектр решений для безопасного и надежного формирования сигнала. В искробезопасных цепях исполнение Ex i обеспечивает взрывозащиту до всех зон и групп веществ. Изделия, последовательно разработанные в соответствии с требованиями безопасности МЭК/EN 61508 и PL EN ISO 13849, гарантируют безопасность людей, окружающей среды и установок.

Технологическая установка на заднем плане с маркировкой Ex и знаком ATEX на переднем плане

Взрывозащита

В химической и нефтехимической промышленности в силу протекающих процессов технологии производства часто могут возникать способные к взрыву смеси. Они создаются, например, выделяющимися газами, парами или туманами. Но и на мельницах, в силосохранилищах, на сахарных и комбикормовых заводах необходимо учитывать возможность возникновения взрывоопасной атмосферы из-за запыленности. Поэтому электрические устройства во взрывоопасных зонах подлежат специальным директивам – к ним относятся сертификаты и директивы ATEX, IECEx, NEC/CEC и UL. Здесь Вы найдете обзор основ взрывозащиты.

Двое мужчин в касках во время осмотра завода

Услуги в области безопасности на промышленных объектах

Как независимый от продукции поставщик услуг, мы помогаем Вам минимизировать риски безопасности и ответственности:

  • Систематический анализ угроз и рисков в соответствии с DIN EN 61511, включая исследование HAZOP
  • Консультирование и поддержка при подготовке оценки SIL в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511
  • Валидация функции обеспечения безопасности и контрольная проверка
  • Консультации по использованию компонентов взрывозащиты и обращению со взрывоопасными средами в соответствии с 2014/34/EU и 1999/92/EC

На нашем сайте или в нашей брошюре «Услуги для промышленной безопасности» Вы найдете информацию о других областях компетенции, таких как промышленная безопасность, маркировка CE и безопасность труда.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»