Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Искробезопасный разделительный усилитель MINI Analog Pro на монтажной рейке с логотипом золотого победителя в номинации German Innovation Award и логотипом победителя в номинации GIT Security Award

Прорыв в области миниатюризации Компактные искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro завоевали крупные награды

Новые искробезопасные варианты серии разделительных усилителей MINI Analog Pro 6,2 мм обеспечивают взрывозащиту и функциональную безопасность при уникальной компактности. При экономии места до 50 % по сравнению с существующими решениями обеспечивается надежная обработка измерительных сигналов и одновременно защита людей, окружающей среды и установок. Изделия постоянно оцениваются по наивысшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного. Перспективная концепция управления и комплексная цифровизация особенно удобны для пользователя.

Благодаря этим инновационным характеристикам MINI Analog Pro победил в номинации GIT Safety Award и получил золото в номинации German Innovation Award.

Логотип золотой награды премии German Innovation Award

Немецкая премия за инновации German Innovation Award Премия, которая делает инновации видимыми

Немецкая премия за инновации присуждается изделиям, технологиям и услугам, которые открывают новые, инновационные горизонты и предлагают решения, отличающиеся своей ценностью для пользователей и окружающей среды. Эти инновации, определяющие будущее, возможны во всех отраслях и на всех уровнях – как в гигантах промышленности, так и в начинающих компаниях. Немецкая премия в области инноваций предоставляет равные возможности всем, кто продвигает инновации, и делает их достижения видимыми для широкой аудитории.

Логотип победителя GIT Security Award 2024

GIT Security Award Престижная премия в области безопасности

Премия GIT Security Award предназначена для всех поставщиков продуктов, решений и услуг в области безопасности. Награда присуждается за степень инновационности, пользу и уникальные характеристики изделий в различных категориях. Нейтральное жюри сделало предварительный выбор для окончательного голосования в международной премии специализированного журнала «GIT Sicherheit» издательства Wiley. В состав жюри входят эксперты из BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, системные интеграторы и пользователи. Три первых победителя в каждой категории определяются путем голосования читателей международной межотраслевой платформы PRO-4-PRO.com, «Товары для профессионалов».

Именно это убедило независимое жюри и избирателей присудить эти превосходные знаки качества

  • Непревзойденная экономия места: современная технология аналоговых схем, искробезопасность и SIL 3 в уникальной компактной конструкции
  • Взрывозащита для всех зон и групп веществ благодаря международным допускам, расширенный диапазон температуры и документированный диапазон применения на высоте до 5000 м
  • Защита людей, окружающей среды и установок благодаря высочайшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного
  • Простота в обращении благодаря удобной конструкции и концепции управления
  • Полная цифровизация при помощи приложения для настройки конфигурации и мониторинга, коммуникационных шлюзов, цифровой разметки тегами и паспортной таблички

Подробнее о MINI Analog Pro

Петер Стёвесанд, менеджер по маркетингу продукции Interface Analog, с прямым заявлением с Ганноверской ярмарки 2023

Современная технология аналоговых схем, искробезопасность и SIL 3 в уникальной компактности Веха в миниатюризации с более чем десятью патентами на корпус, схемы и технологии подключения

Печатная плата искробезопасного разделительного усилителя MINI Analog Pro в руке с логотипом SIL 3 и Ex i

Взрывозащита для всех зон и групп веществ Международные допуски Ex, сертификаты для горнодобывающей промышленности, а также расширенный температурный диапазон применения и документированные требования для применения на высоте до 5000 м

 MINI Analog Pro с логотипом Ex i и электролизером на заднем плане

Защита людей, окружающей среды и установок Непрерывная функциональная безопасность, оцененная по SIL 3 один из одного, для одноканальных структур, без избыточной конструкции второго контура управления

MINI Analog Pro с логотипом SIL 3, на переднем плане два человека у технологической установки

Удобный дизайн и концепция управления Штекерные соединительные клеммы, простое подведение проводников, измерение тока во время работы, простое соединение цепей питания

Интерактивная карта изображений: Искробезопасный разделительный усилитель MINI Analog Pro, виде сбоку между кабельными каналами
Штекерные соединительные клеммы, со встроенной функцией разъединения
Штекерные соединительные клеммы со встроенной функцией разъединения для простого прерывания сигнальных и питающих цепей во время обслуживания и ввода в эксплуатацию.
Штекерные соединительные клеммы, со встроенной функцией разъединения
Измерение тока во время работы
Измерение сигналов тока во время работы, не отделяя сигнальную цепь. Процесс не прерывается.
Измерение тока во время работы
Простой ввод кабеля
Благодаря конической конструкции с фронтальным расположением все точки подключения легко видны и доступны спереди для простого ввода проводников в ограниченном пространстве. Это позволяет экономить пространство между кабельными каналами.
Простой ввод кабеля
Простое соединение цепей питания
Простое соединение цепей питания, расширение системы, возможность «горячей замены» модулей и сборное сообщение об ошибке через шинный соединитель для установки на монтажную рейку.
Простое соединение цепей питания
Большие поля для маркировки и светодиодный индикатор состояния
Большие поля для маркировки для полной маркировки петли стандартной маркировкой и хорошо видимый светодиодный индикатор состояния в каждом разделительном усилителе.
Большие поля для маркировки и светодиодный индикатор состояния

Готовы к цифровому будущему

Рука с искробезопасным разделительным усилителем MINI Analog Pro и мобильный телефон с приложением Signal Conditioner App
Интеллектуальная параметризация, мониторинг, идентификация с помощью приложения Signal Conditioner App через NFC или Bluetooth. Цифровая маркировка с помощью NFC. Цифровая паспортная табличка для получения информации о состоянии аппаратного обеспечения/встроенной программы, а также документации и данных о конкретном изделии. Опциональное получение заводского сертификата калибровки через QR-код.
Искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro на монтажной рейке со шлюзами для подключения к шине и сети
Простое подключение к сети через штекерные коммуникационные шлюзы для восьми различных типов сигналов.
Скриншот онлайн-конфигуратора для искробезопасных разделительных усилителей MINI Analog Pro
Индивидуальный заказ, также в количестве 1 шт. через онлайн-конфигуратор, опционально с соответствующим сертификатом заводской калибровки.
Человек перед экраном с системным программным обеспечением clipx Engineer
Онлайн-планирование, параметризация и контроль процесса с помощью кросс-системного программного обеспечения clipX ENGINEER от Phoenix Contact.