Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

VS-TO-RO-MCBK-F1411/1411 - Terminal-Outlet
1404281

Terminal-Outlet, cтепень защиты: IP65, CAT6, материал: Металл, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, цвет: черный

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой монтаж благодаря невыпадающим винтам крышки
Прочное исполнение
Bстроенная система кабельных принадлежностей
Для подключения 2 штекерных соединителей RJ45 IP65/67
Bключая покрытия для защиты от окружающих воздействий