Резец, для гравировочного шпинделя CMS-GRAVUR KGS 1, твердосплавный, ширина режущей кромки: 0,75 мм
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Адаптер
Резец, для гравировочного шпинделя CMS-GRAVUR KGS 1, твердосплавный, ширина режущей кромки: 1,5 мм
Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 0,7 мм
Вакуумирующая панель, в комплекте с резиновой прокладкой, установочная поверхность: 500 x 500 x 28 мм, цвет: серебристый
Резец, для гравировочного шпинделя CMS-GRAVUR KGS 1, твердосплавный, ширина режущей кромки: 1,0 мм
Вытяжной блок для гравировальных систем ENGRAVING UNIT и P1 ENGRAVING UNIT
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 2 пластин Murrplastik, KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
Крышка
Комплект фрез, состоит из фрез CMS-GTM 0,4 - CMS-GTM 3,0 по 2 шт. каждого вида
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.