Принадлежности для плоттера с гравировальным узлом
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 1 пластин WAGO WMB
Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 0,4 мм
Принадлежности для плоттера с гравировальным узлом
Набор гравировальных резцов, резец с углом заострения 15°, диаметр вершины: 0,2 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм, 1,0 мм
Отсасывающий шланг и зажимной элемент, для замены для отсасывающего блока
Соединительный кабель, для замены между блоком управления и плоттером для нанесения маркировки
Твердосплавные фрезы, 2 режущие кромки, ширина фрезы: 1,0 мм
Гравировальный узел, масса: 7,6 кг, длина: 0,35 м, ширина: 250 мм
Вставка магазина инструмента, фиксирование запасного инструмента для магазина инструмента
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.