Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 1,0 мм
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,35 мм
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки от 4 до 6 маркировочных пластин PABA
Магазин для CMS-P1-PLOTTER, для размещения материала GPE, для гравировальной машины
Маркер для маркировки полос Zack, поставляемых без надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм
Маркер без картриджа, для ручной маркировки табличек, поставляемых без надписей, для нанесения надписей с повышенной водостойкостью, толщина линии 0,35 мм
Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 0,5 мм
50 пластин для маркировки для кассеты со стержнями плоттерных систем
Магазин для плоттера CMS-P1 для размещения UC-WMC 4,4...
Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для размещения UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.