Плоттер и гравировальная система

Плоттеры и гравировальные системы

Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.

Go to Product Detail Page for item 0815211
P-PEN - Одноразовый маркер, без повторной дозаправки чернил
P-PEN - Одноразовый маркер, без повторной дозаправки чернил
0815211

Одноразовый маркер, без повторной заправки, для ручной маркировки, в комбинации с P‑PEN ADAPTER можно использовать для маркировки плоттером, толщина линий 0,1 мм

Преимущества для вас

  • Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
  • Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок

Плоттер с гравировальным узлом

Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.

Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.

Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.