Комплект для замены, состоит из: 1 штативная труба, 1 зажимной элемент, 1 крепежный уголок для фиксации отсасывающего шланга и соединительного кабеля
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Алюминиевый адаптер, для фиксации P-PEN при нанесении надписей плоттером
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 1 универсальной пластины Weidmüller Multicard
Чистящие картриджи с запасными колпачками, 2 картриджа с 10 мл жидкости для чистки каждый и 2 колпачками для маркеров CMS-PEN ... и CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 0,3 мм
Втулка для механического контроля поверхности
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для размещения 3 плоских листов с маркировкой Zack
Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для размещения UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...
Магазин для плоттера CMS-P1-PLOTTER для установки UC1-TM..., UC1U-TM...
Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для размещения UC-EMP..., UC-EMLP...
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.